Sauterelles verticales, avec embase horizontale

Sauterelles verticales, avec embase horizontale

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Les sauterelles se distinguent par leurs rapports de force et de mouvement optimisés et leur facilité d’utilisation et permettent diverses applications dans de nombreux domaines.
Les sauterelles sont notamment utilisées dans l’industrie métallurgique pour serrer lors du perçage, du soudage, du cintrage, de la rectification, du contrôle et du montage ou dans le travail du bois et du plastique mais également dans des dispositifs de collage, de perçage, de découpe et de fraisage.
L’effet de genouillère de la sauterelle permet son ouverture large et rapide. Lorsqu’elle est ouverte, il est possible de dégager complètement et de retirer facilement la pièce. La transmission de puissance élevée permet d’obtenir des forces de serrage importantes en appliquant une force manuelle minime. L’arrêt automatique en position de serrage empêche la sauterelle de s’ouvrir.
Les sauterelles sont fabriquées avec des composants de haute qualité et conçues pour une utilisation durable sans entretien.
Avec sa surface d’appui douce et antidérapante et sa large prise, la poignée en plastique bi-composant, ergonomique et résistante à l’huile offre un confort d’utilisation incomparable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23330.0007
23330.0204
23330.0205
23330.0206
23330.0207
23330.0503
23330.0504
23330.0505
23330.0603
23330.0604
23330.0605
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Clamp Clamping screw Nominal size d1
(mm)
d2
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
b4
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4 min.
(mm)
h4 max.
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
l7
(mm)
l8
(mm)
l9
(mm)
F1
(kN)
F2
(kN)
α
(°)
Weight
(g)

131.41 €

1 Jour même

Stock

Steel, zinc-plated by galvanization, passivatedSteel, tempered, zinc-plated by galvanization713M12 x 1101001437.5-72.5-3338130-2.555231206165.528899024.550.5-3.45.51402421

47.67 €

1 2 jours ---------------------------

64.43 €

1 2 jours ---------------------------

97.56 €

1 2 jours ---------------------------

131.41 €

1 2 jours ---------------------------

70.41 €

1 Jour même

Stock

stainless steelstainless steel35.5M6 x 3543623-3127139.52312-34.578895211253262012.50.81.2105195

96.53 €

1 Jour même

Stock

stainless steelstainless steel47.5M8 x 4546832.5-1863318211112112791937357.520-1.22.5105430

123.54 €

1 Jour même

Stock

stainless steelstainless steel58.6M8 x 65641043.5-46.5-22142.520-622.51411301011654531332-1.73105697

73.71 €

1 2 jours ---------------------------

80.97 €

1 2 jours ---------------------------

95.70 €

1 2 jours ---------------------------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Rivet stainless steel Handle plastic
Clamping cap Rubber, black α min.(°) 60 Temperature min.(°C) -10
Temperature max.(°C) 80 Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique