Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SV1A00-5FR |
SV1C00-5FR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Application | Nombre de ports | Sens du montage | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Tuyauterie | Type d'entraînement | Valeur CV | Diamètre du tube de raccordement | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Connecteur | Spécifications de vanne | Clapet anti-retour de contre-pression | Type of Manifold Block | Manifold wiring specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.44 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne double à 3 ports | Base de collecteur | Sans lubrification / Faible courant | [Simple] Simple | [Autres] 4 positions (N.C. + N.C.) | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 24VDC | - | - | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | - | - | Joint souple | 0.15 à 0.7 | Interne | Non bloquant | - | Non verrouillable, type à poussoir | Avec suppresseur de surtension | Aucun | Aucun | SV1000 | Aucun | Aucun | Aucun | ||
96.44 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne double à 3 ports | Base de collecteur | Sans lubrification / Faible courant | [Simple] Simple | [Autres] 4 positions (N.C. + N.O.) | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 24VDC | - | - | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | - | - | Joint souple | 0.15 à 0.7 | Interne | Non bloquant | - | Non verrouillable, type à poussoir | Avec suppresseur de surtension | Aucun | Aucun | SV1000 | Aucun | Aucun | Aucun |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques
Nombre de solénoïdes
Type à commutation
Type à port de tuyau
Filetage nominal de tuyauterie
Valeur CV
Diamètre du tube de raccordement
Entrée électrique du fil de sortie
Type
Type
Application
Nombre de ports
Sens du montage
État à la mise hors tension
Tension
Tuyauterie
Type d'entraînement
Type de joint
Pression nominale(MPa)
Alimentation en air piloté
Interrupteur manuel
Manuel
Témoin / Suppresseur de surtension
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Connecteur
Spécifications de vanne
Clapet anti-retour de contre-pression
Type of Manifold Block
Manifold wiring specifications
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles