Contrôleur de moteur pas-à-pas 3 axes série JXC92

Contrôleur de moteur pas-à-pas 3 axes série JXC92
[Caractéristiques]
· Commande d’ajustement de vitesse possible.
· Ligne droite / interpolation d’arc possibles.
· Fonctionnement en positionnement / pressage.
· Indication des coordonnées de position absolue / relative.
· Entrée de données de pas (jusqu’à 2.048 points).
· Gain de place, économie de câblage.

(i)Remarque

  • ■ Sélection des vérins pneumatiques SMC et informations techniques
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JXC927
JXC928
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de montage du contrôleur / pilote

1,682.18 €

1 26 jours Montage vissé

1,703.02 €

1 26 jours Rail DIN

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main Body, Peripheral Components Composants périphériques I/O Module Ethernet Type de moteur Moteur pas à pas (servo 24VDC)
Longueur de câble d'actionneur(m) 20 m ou moins

Assistance technique