• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Actionneur électrique guidé, modèle à tige, sans moteur - spécifications, série LEYG (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Actionneur électrique guidé, modèle à tige, sans moteur - spécifications, série LEYG
Peut être combiné avec un pilote de moteur courant !

(i)Remarque

  • ■ Sélection des vérins pneumatiques SMC et informations techniques
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LEYG25LDNZC-200

Référence pièce
LEYG25LDNZC-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Main Body, Peripheral Components Type Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Drive Method Guide Lead
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Noise Filters Environnement de fonctionnement Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Taille Précision Type de moteur Position de montage du moteur Type de pièces périphériques Type de roulement Options de guidage

1,008.24 €

1 9 jours Corps principalTiges20020,1 à 50,05020,1 à 50,029Vis à billes rouléesFourni3Non fourni301 à 500485Non fourniStandard±2022525Basic TypeType de montage ZIn-line-Palier à douille à billesSans

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Actionneur électrique guidé, modèle à tige, sans moteur - spécifications, série LEYG, le numéro d'article est le suivant: LEYG25LDNZC-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEYG25LDNZC-200.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LEY-MF25P-NX
LEY-MF25P-NY
LEY-MF25P-NZ
LEYG25LDNZC-30
LEYG25LDNZC-50
LEYG25LNM1A-100
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Main Body, Peripheral Components Type Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Drive Method Guide Lead
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Noise Filters Environnement de fonctionnement Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Taille Précision Type de moteur Position de montage du moteur Type de pièces périphériques Type de roulement Options de guidage

97.34 €

1 Devis Composants périphériques----------------25-Type de montage XParallèle inverseBride moteur-Sans

97.34 €

1 Devis Composants périphériques----------------25-Type de montage YParallèle inverseBride moteur-Sans

97.34 €

1 Devis Composants périphériques----------------25-Type de montage ZParallèle inverseBride moteur-Sans

834.63 €

1 9 jours Corps principalTiges3020,1 à 50,05020,1 à 50,029Vis à billes rouléesFourni3Non fourni301 à 500485Non fourniStandard±2022525Basic TypeType de montage ZIn-line-Palier à douille à billesSans

844.00 €

1 9 jours Corps principalTiges5020,1 à 50,05020,1 à 50,029Vis à billes rouléesFourni3Non fourni301 à 500485Non fourniStandard±2022525Basic TypeType de montage ZIn-line-Palier à douille à billesSans

880.70 €

1 9 jours Corps principalTiges10010,1 à 20,0185,1 à 10,07Vis à billes rouléesFourni12Non fourni101 à 200131Non fourniStandard±2090025Basic TypeType de montage M1Pli supérieur-Palier à douille à billesSans

Assistance technique