Actionneurs Linéaires / Actionneur électrique / Bas profil / Type de base / Série LEMB / Moteur pas à pas

Actionneurs Linéaires / Actionneur électrique / Bas profil / Type de base / Série LEMB / Moteur pas à pas
[Caractéristiques]
· Centre de gravité bas et fin
La hauteur de la table est réduite par l’entraînement à courroie et la structure décalée de la pièce de guidage.
· Commande de bout en bout semblable à celle d’un vérin pneumatique (12 arrêts intermédiaires possibles)
· Réglage facile des positions par saisie numérique
· Compatible avec la série E-MY2 classique
· Utilisable avec divers guides
· Position de montage du moteur : haut / bas, gauche / droite sélectionnable
· Possibilité de monter un détecteur pour obtenir l'information de fin de course ou intermédiaire

(i)Remarque

  • ■ Sélection des vérins pneumatiques SMC et informations techniques
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LEMB25T-50
LEMB25T-100
LEMB25T-1000
LEMB25T-1000-R5CP18
LEMB25T-1000-RACP18
LEMB25T-1000-S12P1
LEMB25T-1000-S52P5
LEMB25T-1000W-R12P1
LEMB25T-1000W-S12P1D
LEMB25T-1000W-S32P1D
LEMB25T-100-2PD
LEMB25T-100-R3C918
LEMB25T-100-R11P5
LEMB25T-100-R12P1
LEMB25T-100-S1
LEMB25T-100B
LEMB25T-100B-R5CP17
LEMB25T-100W-R12P1
LEMB25T-100W-RA2P5
LEMB25T-100W-S12P1
LEMB25T-100W-S32P1
LEMB25T-100W-S32P3D
LEMB25T-1200
LEMB25T-1300-R51P1D
LEMB25T-1300-S31P3
LEMB25T-1500
LEMB25T-1500-R32P1
LEMB25T-1500-S51P1D
LEMB25T-150BW-R3
LEMB25T-1600
LEMB25T-200
LEMB25T-2000
LEMB25T-2000-R51P1D
LEMB25T-2000-S11P1
LEMB25T-200-R11P1D
LEMB25T-200-R11P5
LEMB25T-200-R51P1
LEMB25T-200-S11P1
LEMB25T-200-S12P1
LEMB25T-200B-R5CP17
LEMB25T-200W-R12P1
LEMB25T-200W-R32P3
LEMB25T-200W-S12P1
LEMB25T-200W-S12P1D
LEMB25T-200W-S32P1
LEMB25T-200W-S32P3
LEMB25T-250-R3CP18
LEMB25T-300
LEMB25T-300-CP18
LEMB25T-300-R11P1D
LEMB25T-300-R11P5
LEMB25T-300-R12P1D
LEMB25T-300-R32P1D
LEMB25T-300-S12P1
LEMB25T-300-S12P3
LEMB25T-300-S51P1
LEMB25T-300-S51P5
LEMB25T-300B
LEMB25T-300B-R31P3
LEMB25T-300BW-S12P1D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
I/O Module Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Taille Données de pas (points) Type d'actionneur / de câble Longueur de câble d'actionneur
(m)
Type de contrôleur / pilote Longueur de câble E/S / fiche de communication
(m)
Méthode de montage du contrôleur / pilote Unité de réglage de course

679.23 €

1 26 jours 505,1 à 10,06Non fourniNon fourni0 à 10058.825-Without cableWithout cableSans contrôleurSans câble (sans connecteur de communication)-Sans unité

679.23 €

1 26 jours 1005,1 à 10,06Non fourniNon fourni0 à 10058.825-Without cableWithout cableSans contrôleurSans câble (sans connecteur de communication)-Sans unité

792.82 €

1 26 jours 1,0005,1 à 10,06Non fourniNon fourni0 à 10058.825-Without cableWithout cableSans contrôleurSans câble (sans connecteur de communication)-Sans unité

1,607.71 €

1 26 jours 1,0005,1 à 10,06PROFINETNon fourni0 à 10058.82564Câble robotique5JXCP1 (entrées directes PROFINET)Sans connecteurType de montage sur rail DINSans unité

1,758.73 €

1 26 jours 1,0005,1 à 10,06PROFINETNon fourni0 à 10058.82564Câble robotique10JXCP1 (entrées directes PROFINET)Sans connecteurType de montage sur rail DINSans unité

1,155.77 €

1 26 jours 1,0005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble standard1.5LECP2 (type sans programmation, avec fonction d'apprentissage de course)1.5Type à montage par visSans unité

1,221.53 €

1 26 jours 1,0005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble standard5LECP2 (type sans programmation, avec fonction d'apprentissage de course)5Type à montage par visSans unité

1,216.47 €

1 26 jours 1,0005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble robotique1.5LECP2 (type sans programmation, avec fonction d'apprentissage de course)1.5Type à montage par visDes deux côtés

1,213.89 €

1 26 jours 1,0005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble standard1.5LECP2 (type sans programmation, avec fonction d'apprentissage de course)1.5Type de montage sur rail DINDes deux côtés

1,224.97 €

1 26 jours 1,0005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble standard3LECP2 (type sans programmation, avec fonction d'apprentissage de course)1.5Type de montage sur rail DINDes deux côtés

983.48 €

1 26 jours 1005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Without cableWithout cableLECP2 (type sans programmation, avec fonction d'apprentissage de course)Sans câble (sans connecteur de communication)Type de montage sur rail DINSans unité

1,394.44 €

1 26 jours 1005,1 à 10,06EthernetNon fourni0 à 10058.82564Câble robotique3JXC91 (entrées directes EtherNet/IP)Sans connecteurType de montage sur rail DINSans unité

1,079.98 €

1 26 jours 1005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble robotique1.5LECP1 (sans programmation)5Type à montage par visSans unité

1,066.13 €

1 26 jours 1005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble robotique1.5LECP2 (type sans programmation, avec fonction d'apprentissage de course)1.5Type à montage par visSans unité

743.65 €

1 26 jours 1005,1 à 10,06Non fourniNon fourni0 à 10058.825-Câble standard1.5Sans contrôleurSans câble (sans connecteur de communication)-Sans unité

1,009.69 €

1 26 jours 1005,1 à 10,06Non fourniFourni0 à 10058.825-Without cableWithout cableSans contrôleurSans câble (sans connecteur de communication)-Sans unité

1,844.06 €

1 26 jours 1005,1 à 10,06PROFINETFourni0 à 10058.82564Câble robotique5JXCP1 (entrées directes PROFINET)Sans connecteurType à montage par visSans unité

1,102.85 €

1 26 jours 1005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble robotique1.5LECP2 (type sans programmation, avec fonction d'apprentissage de course)1.5Type à montage par visDes deux côtés

1,371.18 €

1 26 jours 1005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble robotique10LECP2 (type sans programmation, avec fonction d'apprentissage de course)5Type à montage par visDes deux côtés

1,078.92 €

1 26 jours 1005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble standard1.5LECP2 (type sans programmation, avec fonction d'apprentissage de course)1.5Type à montage par visDes deux côtés

1,090.00 €

1 26 jours 1005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble standard3LECP2 (type sans programmation, avec fonction d'apprentissage de course)1.5Type à montage par visDes deux côtés

1,116.58 €

1 26 jours 1005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble standard3LECP2 (type sans programmation, avec fonction d'apprentissage de course)3Type de montage sur rail DINDes deux côtés

818.10 €

1 26 jours 1,2005,1 à 10,06Non fourniNon fourni0 à 10058.825-Without cableWithout cableSans contrôleurSans câble (sans connecteur de communication)-Sans unité

1,342.37 €

1 26 jours 13005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble robotique5LECP1 (sans programmation)1.5Type de montage sur rail DINSans unité

1,209.90 €

1 26 jours 13005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble standard3LECP1 (sans programmation)3Type à montage par visSans unité

855.94 €

1 26 jours 1,5005,1 à 10,06Non fourniNon fourni0 à 10058.825-Without cableWithout cableSans contrôleurSans câble (sans connecteur de communication)-Sans unité

1,272.56 €

1 26 jours 1,5005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble robotique3LECP2 (type sans programmation, avec fonction d'apprentissage de course)1.5Type à montage par visSans unité

1,292.15 €

1 26 jours 1,5005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble standard5LECP1 (sans programmation)1.5Type de montage sur rail DINSans unité

1,209.18 €

1 26 jours 1505,1 à 10,06Non fourniFourni0 à 10058.825-Câble robotique3Sans contrôleurSans câble (sans connecteur de communication)-Des deux côtés

868.56 €

1 26 jours 16005,1 à 10,06Non fourniNon fourni0 à 10058.825-Without cableWithout cableSans contrôleurSans câble (sans connecteur de communication)-Sans unité

691.85 €

1 26 jours 2005,1 à 10,06Non fourniNon fourni0 à 10058.825-Without cableWithout cableSans contrôleurSans câble (sans connecteur de communication)-Sans unité

919.05 €

1 26 jours 2,0005,1 à 10,06Non fourniNon fourni0 à 10058.825-Without cableWithout cableSans contrôleurSans câble (sans connecteur de communication)-Sans unité

1,430.74 €

1 26 jours 2,0005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble robotique5LECP1 (sans programmation)1.5Type de montage sur rail DINSans unité

1,282.02 €

1 26 jours 2,0005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble standard1.5LECP1 (sans programmation)1.5Type à montage par visSans unité

1,100.13 €

1 26 jours 2005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble robotique1.5LECP1 (sans programmation)1.5Type de montage sur rail DINSans unité

1,092.61 €

1 26 jours 2005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble robotique1.5LECP1 (sans programmation)5Type à montage par visSans unité

1,182.18 €

1 26 jours 2005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble robotique5LECP1 (sans programmation)1.5Type à montage par visSans unité

1,054.82 €

1 26 jours 2005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble standard1.5LECP1 (sans programmation)1.5Type à montage par visSans unité

1,054.82 €

1 26 jours 2005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble standard1.5LECP2 (type sans programmation, avec fonction d'apprentissage de course)1.5Type à montage par visSans unité

1,856.65 €

1 26 jours 2005,1 à 10,06PROFINETFourni0 à 10058.82564Câble robotique5JXCP1 (entrées directes PROFINET)Sans connecteurType à montage par visSans unité

1,115.50 €

1 26 jours 2005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble robotique1.5LECP2 (type sans programmation, avec fonction d'apprentissage de course)1.5Type à montage par visDes deux côtés

1,150.42 €

1 26 jours 2005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble robotique3LECP2 (type sans programmation, avec fonction d'apprentissage de course)3Type à montage par visDes deux côtés

1,091.55 €

1 26 jours 2005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble standard1.5LECP2 (type sans programmation, avec fonction d'apprentissage de course)1.5Type à montage par visDes deux côtés

1,112.92 €

1 26 jours 2005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble standard1.5LECP2 (type sans programmation, avec fonction d'apprentissage de course)1.5Type de montage sur rail DINDes deux côtés

1,102.63 €

1 26 jours 2005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble standard3LECP2 (type sans programmation, avec fonction d'apprentissage de course)1.5Type à montage par visDes deux côtés

1,107.84 €

1 26 jours 2005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble standard3LECP2 (type sans programmation, avec fonction d'apprentissage de course)3Type à montage par visDes deux côtés

1,445.68 €

1 26 jours 2505,1 à 10,06PROFINETNon fourni0 à 10058.82564Câble robotique3JXCP1 (entrées directes PROFINET)Sans connecteurType de montage sur rail DINSans unité

704.48 €

1 26 jours 3005,1 à 10,06Non fourniNon fourni0 à 10058.825-Without cableWithout cableSans contrôleurSans câble (sans connecteur de communication)-Sans unité

1,327.60 €

1 26 jours 3005,1 à 10,06PROFINETNon fourni0 à 10058.82564Without cableWithout cableJXCP1 (entrées directes PROFINET)Sans connecteurType de montage sur rail DINSans unité

1,112.77 €

1 26 jours 3005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble robotique1.5LECP1 (sans programmation)1.5Type de montage sur rail DINSans unité

1,105.26 €

1 26 jours 3005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble robotique1.5LECP1 (sans programmation)5Type à montage par visSans unité

1,112.77 €

1 26 jours 3005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble robotique1.5LECP2 (type sans programmation, avec fonction d'apprentissage de course)1.5Type de montage sur rail DINSans unité

1,142.48 €

1 26 jours 3005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble robotique3LECP2 (type sans programmation, avec fonction d'apprentissage de course)1.5Type de montage sur rail DINSans unité

1,067.45 €

1 26 jours 3005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble standard1.5LECP2 (type sans programmation, avec fonction d'apprentissage de course)1.5Type à montage par visSans unité

1,072.65 €

1 26 jours 3005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble standard1.5LECP2 (type sans programmation, avec fonction d'apprentissage de course)3Type à montage par visSans unité

1,119.32 €

1 26 jours 3005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble standard5LECP1 (sans programmation)1.5Type à montage par visSans unité

1,133.19 €

1 26 jours 3005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble standard5LECP1 (sans programmation)5Type à montage par visSans unité

1,034.92 €

1 26 jours 3005,1 à 10,06Non fourniFourni0 à 10058.825-Without cableWithout cableSans contrôleurSans câble (sans connecteur de communication)-Sans unité

1,488.82 €

1 26 jours 3005,1 à 10,06PNPFourni0 à 10058.82514Câble robotique3LECP1 (sans programmation)3Type à montage par visSans unité

1,476.81 €

1 26 jours 3005,1 à 10,06PNPFourni0 à 10058.82514Câble standard1.5LECP2 (type sans programmation, avec fonction d'apprentissage de course)1.5Type de montage sur rail DINDes deux côtés

Loading...

Informations de base

Main Body, Peripheral Components Corps principal Type Glissières Drive Method Courroies
Guide Fourni Lead(mm) Équivalent à 48 Input Power Supply 24VDC
Position Detection Incrémentiel Table Width W1(mm) 61 Noise Filters Non fourni
Table Length L1(mm) 78 Environnement de fonctionnement Standard Positioning Repeatability(µm) ±80
Maximum Velocity(mm/sec) 1,000 Number of Tables 1 pc. Operating Temperature Range(°C) 5:: 40
Type de moteur Moteur pas à pas (servo 24VDC) Position de montage du moteur Retour arrière

Assistance technique