• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Actionneurs Linéaires / Servomoteur électrique / Tige avec guidage / Série LEYG Moteur pas à pas/Servomoteur (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Actionneurs Linéaires / Servomoteur électrique / Tige avec guidage / Série LEYG Moteur pas à pas/Servomoteur
[Caractéristiques]
· La tige de guidage est intégrée de manière compacte pour résister aux charges latérales et assurer une manœuvre de haute précision.
· Conseil: 5 fois (Comparaison du type de tige, taille 25, 100 coups)
· Compatible paliers lisses et douilles à billes
· Possibilité de commande de poussée
 Peut être maintenu avec la tige appuyée contre la pièce, etc.

(i)Remarque

  • ■ Sélection des vérins pneumatiques SMC et informations techniques
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LEYG16LA-100B

Référence pièce
LEYG16LA-100B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Main Body, Peripheral Components Type Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Drive Method Guide Lead
(mm)
Input Power Supply Position Detection I/O Module Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Noise Filters Environnement de fonctionnement Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Operating Temperature Range
(°C)
Taille Type de moteur Position de montage du moteur Options de moteur Données de pas (points) Type d'actionneur / de câble Longueur de câble d'actionneur
(m)
Type de contrôleur / pilote Longueur de câble E/S / fiche de communication
(m)
Méthode de montage du contrôleur / pilote Type de pièces périphériques Type de roulement Options de guidage

1,074.60 €

1 7 jours Corps principalTiges100--0 à 2.01.5Vis à billes rouléesFourni1024VDCIncrémentielNon fourniFourni0 à 10038Non fourniStandard±20-5~ 4016Moteur pas à pas (servo 24VDC)Pli supérieurWith lock-Without cableWithout cableSans contrôleur/piloteSans câble (sans connecteur de communication)--Palier à douille à billesSans

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Actionneurs Linéaires / Servomoteur électrique / Tige avec guidage / Série LEYG Moteur pas à pas/Servomoteur, le numéro d'article est le suivant: LEYG16LA-100B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEYG16LA-100B.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LEYG-S032
LEYG16LA-100
LEYG16LA-100-RB1P3
LEYG16LA-100B-R1
LEYG16LA-100W
LEYG16LA-150-S3
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Main Body, Peripheral Components Type Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Drive Method Guide Lead
(mm)
Input Power Supply Position Detection I/O Module Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Noise Filters Environnement de fonctionnement Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Operating Temperature Range
(°C)
Taille Type de moteur Position de montage du moteur Options de moteur Données de pas (points) Type d'actionneur / de câble Longueur de câble d'actionneur
(m)
Type de contrôleur / pilote Longueur de câble E/S / fiche de communication
(m)
Méthode de montage du contrôleur / pilote Type de pièces périphériques Type de roulement Options de guidage

40.61 €

1 39 jours Composants périphériques--------------------Pour les tailles 32 et 40---------Bloc de support--

870.51 €

1 7 jours Corps principalTiges100--0 à 2.01.5Vis à billes rouléesFourni1024VDCIncrémentielNon fourniNon fourni0 à 10038Non fourniStandard±20-5~ 4016Moteur pas à pas (servo 24VDC)Pli supérieurNone-Without cableWithout cableSans contrôleur/piloteSans câble (sans connecteur de communication)--Palier à douille à billesSans

1,876.93 €

1 7 jours Corps principalTiges1005,1 à 10,0100 à 2.01.5Vis à billes rouléesFourni1024VDCIncrémentielPNPNon fourni0 à 10038Non fourniStandard±205005~ 4016Moteur pas à pas (servo 24VDC)Pli supérieurNone14Câble robotique15LECP1 (sans programmation)3Type à montage par vis-Palier à douille à billesSans

1,212.21 €

1 7 jours Corps principalTiges100--0 à 2.01.5Vis à billes rouléesFourni1024VDCIncrémentielNon fourniFourni0 à 10038Non fourniStandard±20-5~ 4016Moteur pas à pas (servo 24VDC)Pli supérieurWith lock-Câble robotique1.5Sans contrôleur/piloteSans câble (sans connecteur de communication)--Palier à douille à billesSans

1,085.19 €

1 9 jours Corps principalTiges100--0 à 2.01.5Vis à billes rouléesFourni1024VDCIncrémentielNon fourniFourni0 à 10038Non fourniStandard±20-5~ 4016Moteur pas à pas (servo 24VDC)Pli supérieurAvec couvercle de frein-Without cableWithout cableSans contrôleur/piloteSans câble (sans connecteur de communication)--Palier à douille à billesSans

1,072.46 €

1 7 jours Corps principalTiges150--0 à 2.01.5Vis à billes rouléesFourni1024VDCIncrémentielNon fourniNon fourni0 à 10038Non fourniStandard±20-5~ 4016Moteur pas à pas (servo 24VDC)Pli supérieurNone-Câble standard3Sans contrôleur/piloteSans câble (sans connecteur de communication)--Palier à douille à billesSans

Assistance technique