Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
11-LEFSH25B-500-R5CP17
Référence pièce
|
---|
11-LEFSH25B-500-R5CP17 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Type de moteur | Options de moteur | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Méthode de montage du contrôleur / pilote | Raccord à vide | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,061.61 € | 1 | 26 jours | 500 | 20,1 à 50,0 | 30 | 10,1 à 20,0 | 15 | 6 | PROFINET | 50 | Non fourni | 301 à 500 | 294 | 102 | ±15 | 250 | 25 | Moteur pas à pas | Sans verrouillage | Câble robotique (câble résistant à la flexion) | 5 | JXCP1 (entrée directe PROFINET) | Sans connecteur | Type à montage par vis | Côté gauche |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corps principal | Type | Glissières | Drive Method | Vis à billes roulées |
---|---|---|---|---|---|
Guide | Fourni | Input Power Supply | 24VDC | Position Detection | Incrémentiel |
Noise Filters | Non fourni | Environnement de fonctionnement | Standard | Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 |
Trou de goupille de positionnement | Bas du boîtier B | Type | Série salle blanche (type à aspiration) |
Vous vous trouvez sur la page de Actionneurs Linéaires / Actionneur électrique / Vis à billes / Spécifications propres / Série 11-LEFS, le numéro d'article est le suivant: 11-LEFSH25B-500-R5CP17.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 11-LEFSH25B-500-R5CP17.
Configurer
Propriétés de base
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
I/O Module
Table Width W1(mm)
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Table Length L1(mm)
Positioning Repeatability(µm)
Maximum Velocity(mm/sec)
Taille
Type de moteur
Options de moteur
Type d'actionneur / de câble
Longueur de câble d'actionneur(m)
Type de contrôleur / pilote
Longueur de câble E/S / fiche de communication(m)
Méthode de montage du contrôleur / pilote
Raccord à vide
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
11-LEFS16A-200 |
11-LEFS16A-200-R1AN1 |
11-LEFS16A-200-R3 |
11-LEFSH25B-500B-R5 |
11-LEFSH25B-600-S3AP3 |
11-LEFSH32A-600-R8CP18 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Type de moteur | Options de moteur | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Méthode de montage du contrôleur / pilote | Raccord à vide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
950.77 € | 1 | 26 jours | 200 | - | - | 0 à 2.0 | 2 | 10 | Non fourni | 39.4 | Non fourni | - | - | 72 | ±20 | - | 16 | Moteur pas à pas | Sans verrouillage | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans contrôleur/pilote | - | Côté gauche | ||
1,267.23 € | 1 | 26 jours | 200 | 5,1 à 10,0 | 9 | 0 à 2.0 | 2 | 10 | NPN | 39.4 | Non fourni | 0 à 100 | 88.2 | 72 | ±20 | 500 | 16 | Moteur pas à pas | Sans verrouillage | Câble robotique (câble résistant à la flexion) | 1.5 | LECPA (entrées impulsionnelles) | 1.5 | Type à montage par vis | Côté gauche | ||
1,068.84 € | 1 | 26 jours | 200 | - | - | 0 à 2.0 | 2 | 10 | Non fourni | 39.4 | Non fourni | - | - | 72 | ±20 | - | 16 | Moteur pas à pas | Sans verrouillage | Câble robotique (câble résistant à la flexion) | 3 | Sans contrôleur/pilote | Sans contrôleur/pilote | - | Côté gauche | ||
1,713.03 € | 1 | 26 jours | 500 | - | - | 10,1 à 20,0 | 15 | 6 | Non fourni | 50 | Fourni | - | - | 102 | ±15 | - | 25 | Moteur pas à pas | With lock | Câble robotique (câble résistant à la flexion) | 5 | Sans contrôleur/pilote | Sans contrôleur/pilote | - | Côté gauche | ||
1,643.77 € | 1 | 26 jours | 600 | 10,1 à 20,0 | 20 | 10,1 à 20,0 | 15 | 6 | PNP | 50 | Non fourni | 101 à 200 | 196 | 102 | ±15 | 250 | 25 | Moteur pas à pas | Sans verrouillage | Câble standard | 3 | LECPA (entrées impulsionnelles) | 3 | Type à montage par vis | Côté gauche | ||
2,435.42 € | 1 | 26 jours | 600 | 20,1 à 50,0 | 45 | 5,1 à 10,0 | 10 | 16 | PROFINET | 60 | Non fourni | 301 à 500 | 441 | 122 | ±15 | 500 | 32 | Moteur pas à pas | Sans verrouillage | Câble robotique (câble résistant à la flexion) | 8 | JXCP1 (entrée directe PROFINET) | Sans connecteur | Type de montage sur rail DIN | Côté gauche |