Actionneurs Linéaires / Servomoteur électrique / Haute rigidité / Vis à billes / Série 11-LEJS / LECS□ (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Actionneurs Linéaires / Servomoteur électrique / Haute rigidité / Vis à billes / Série 11-LEJS / LECS□
L’aspiration sous vide de l’orifice d'aspiration supprime la génération de poussière de la vis à billes et du guide vers l’extérieur.
[Caractéristiques]
· Tuyauterie d'aspiration intégrée
Le corps principal peut être installé sans dépose de pièces extérieures, par exemple des capotages.
· Spécifications du corps et du guide linéaire

(i)Remarque

  • ■ Sélection des vérins pneumatiques SMC et informations techniques
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

11-LEJS40S2A-500

Référence pièce
11-LEJS40S2A-500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Lead
(mm)
Position Detection Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Table Length L1
(mm)
Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Taille Précision Type de moteur Options de moteur Type d'actionneur / de câble Longueur de câble d'actionneur
(m)
Type de contrôleur / pilote Longueur de câble E/S / fiche de communication
(m)
Raccord à vide

2,721.89 €

1 26 jours 50020,1 à 50,0302,1 à 5,0516Incrémentiel105Non fourni201 à 300294160±201,20040Basic TypeServomoteur AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôté gauche

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main Body, Peripheral Components Corps principal Type Glissières Drive Method Vis à billes roulées
Guide Fourni Noise Filters Non fourni Environnement de fonctionnement Standard
Operating Temperature Range(°C) 5:: 40 Type Série salle blanche (type à aspiration)

Vous vous trouvez sur la page de Actionneurs Linéaires / Servomoteur électrique / Haute rigidité / Vis à billes / Série 11-LEJS / LECS□, le numéro d'article est le suivant: 11-LEJS40S2A-500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 11-LEJS40S2A-500.

Variantes de ce produit

Référence pièce
11-LEJS40S2A-300BD
11-LEJS40S6B-400B-R5B2H
11-LEJS63S3A-1000
11-LEJS63S3A-1000BD
11-LEJS63S3A-300
11-LEJS63S3A-400
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Lead
(mm)
Position Detection Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Table Length L1
(mm)
Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Taille Précision Type de moteur Options de moteur Type d'actionneur / de câble Longueur de câble d'actionneur
(m)
Type de contrôleur / pilote Longueur de câble E/S / fiche de communication
(m)
Raccord à vide

2,766.39 €

1 26 jours 30020,1 à 50,0302,1 à 5,0516Incrémentiel105Fourni201 à 300294160±201,20040Basic TypeServomoteur AC (100 W)With lockWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôtés gauche et droit

4,331.24 €

1 26 jours 40050,1 à 100,0555,1 à 10,0108Absolu105Fourni501 à 1000539160±2060040Basic TypeServomoteur AC (100 W)With lockCâble robotique (câble résistant à la flexion)5LECSB2-S5 (entrées impulsions)Sans câble (connecteur seulement)Côté gauche

3,621.18 €

1 26 jours 1,00020,1 à 50,0455,1 à 10,01020Incrémentiel129Non fourni301 à 500441172±2060063Basic TypeServomoteur AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôté gauche

4,055.03 €

1 26 jours 1,00020,1 à 50,0455,1 à 10,01020Incrémentiel129Fourni301 à 500441172±2060063Basic TypeServomoteur AC (200 W)With lockWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôtés gauche et droit

2,538.34 €

1 26 jours 30020,1 à 50,0455,1 à 10,01020Incrémentiel129Non fourni301 à 500441172±201,20063Basic TypeServomoteur AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôté gauche

2,681.10 €

1 26 jours 40020,1 à 50,0455,1 à 10,01020Incrémentiel129Non fourni301 à 500441172±201,20063Basic TypeServomoteur AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôté gauche

Assistance technique