Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Type de fluide | Capteur, structure du moniteur | Méthode de sortie | Spécification de sortie analogique | Type à port de tuyau | Type de filetage de tuyauterie | Filetage nominal de tuyauterie | Caractéristiques du fluide | Résistance à la pression (MPa) | Plage d'humidité de fonctionnement (%) | Nombre d'entrées | Nombre de sorties | Type d'alimentation | Tension d'alimentation (V) | Matériau du corps principal | Affichage | Composant d'entraînement | Lampe | Normes acquises | IP | Application | Unit Specifications | Details Type | Option | Instruction Manual | Calibration Certificate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.89 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | - | Aucun | Yes | Aucun | ||
86.32 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | - | Support B (montage horizontal) | Yes | Aucun | ||
91.44 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil de sortie 2 m, 5 conducteurs) | Yes | Aucun | ||
94.89 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs) + support B (montage horizontal) | Yes | Aucun | ||
110.19 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs) + adaptateur pour montage sur panneau + capot de protection avant | Aucun | Oui | ||
103.37 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil de sortie 2 m, 5 conducteurs) | Yes | Oui | ||
82.89 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | Tension | Filetage femelle | m | M5X0.8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | - | Aucun | Yes | Aucun | ||
94.89 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unité SI fixe | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs) + support B (montage horizontal) | Yes | Aucun | ||
91.44 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | Tension | Filetage femelle | m | M5X0.8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unité SI fixe | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil de sortie 2 m, 5 conducteurs) | Yes | Aucun | ||
94.89 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | Tension | Filetage femelle | m | M5X0.8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unité SI fixe | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs) + support A (montage vertical) | Yes | Aucun | ||
94.89 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | Tension | Filetage femelle | m | M5X0.8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unité SI fixe | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs) + support B (montage horizontal) | Yes | Aucun | ||
106.81 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | Tension | Filetage femelle | m | M5X0.8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unité SI fixe | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs) + support B (montage horizontal) | Yes | Oui | ||
105.92 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | Tension | Filetage femelle | m | M5X0.8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unité SI fixe | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs) + adaptateur pour montage sur panneau | Yes | Oui | ||
103.37 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | Tension | Filetage femelle | m | M5X0.8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unité SI fixe | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil de sortie 2 m, 5 conducteurs) | Yes | Oui | ||
91.44 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | Tension | Filetage femelle | m | M5X0.8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unité SI fixe | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil de sortie 2 m, 5 conducteurs) | Aucun | Aucun | ||
82.89 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | Tension | Filetage femelle | m | M5X0.8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unité SI fixe | - | Aucun | Aucun | Aucun | ||
82.89 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | - | Aucun | Yes | Aucun | ||
91.44 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil de sortie 2 m, 5 conducteurs) | Yes | Aucun | ||
103.37 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil de sortie 2 m, 5 conducteurs) | Yes | Oui | ||
91.44 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | Tension | Filetage femelle | m | M5X0.8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de commutation d'unité | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil de sortie 2 m, 5 conducteurs) | Yes | Aucun | ||
82.89 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | Courant | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | - | Aucun | Yes | Aucun | ||
91.44 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | Courant | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil de sortie 2 m, 5 conducteurs) | Yes | Aucun | ||
106.82 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | Courant | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs) + support A (montage vertical) | Yes | Oui | ||
94.89 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | Courant | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs) + support B (montage horizontal) | Yes | Aucun | ||
160.61 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | Courant | Filetage femelle | m | M5X0.8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | - | Aucun | Yes | Aucun | ||
82.89 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | Courant | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unité SI fixe | - | Aucun | Yes | Aucun | ||
91.44 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | Courant | Filetage femelle | m | M5X0.8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unité SI fixe | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil de sortie 2 m, 5 conducteurs) | Yes | Aucun | ||
91.44 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | Courant | [Filetages] Filetage mâle | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil de sortie 2 m, 5 conducteurs) | Yes | Aucun | ||
91.44 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | Courant | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de commutation d'unité | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil de sortie 2 m, 5 conducteurs) | Yes | Aucun | ||
105.92 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | Courant | Filetage femelle | m | M5X0.8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de commutation d'unité | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs) + adaptateur pour montage sur panneau | Yes | Oui | ||
82.85 € | 1 | Devis | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | - | Aucun | Yes | Aucun | ||
86.34 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | - | Support A (montage vertical) | Yes | Aucun | ||
86.32 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | - | Support B (montage horizontal) | Yes | Aucun | ||
94.89 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs) + support A (montage vertical) | Yes | Aucun | ||
94.89 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs) + support B (montage horizontal) | Yes | Aucun | ||
94.00 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs) + adaptateur pour montage sur panneau | Yes | Aucun | ||
98.26 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs) + adaptateur pour montage sur panneau + capot de protection avant | Yes | Aucun | ||
103.37 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil de sortie 2 m, 5 conducteurs) | Yes | Oui | ||
82.89 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | Tension | Filetage femelle | m | M5X0.8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | - | Aucun | Yes | Aucun | ||
91.44 € | 1 | 4 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | Tension | Filetage femelle | m | M5X0.8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil de sortie 2 m, 5 conducteurs) | Yes | Aucun | ||
82.89 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unité SI fixe | - | Aucun | Yes | Aucun | ||
91.44 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unité SI fixe | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil de sortie 2 m, 5 conducteurs) | Yes | Aucun | ||
94.89 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unité SI fixe | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs) + support B (montage horizontal) | Yes | Aucun | ||
94.00 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unité SI fixe | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs) + adaptateur pour montage sur panneau | Yes | Aucun | ||
82.89 € | 1 | 39 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | Tension | Filetage femelle | m | M5X0.8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unité SI fixe | - | Aucun | Yes | Aucun | ||
91.44 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | Tension | Filetage femelle | m | M5X0.8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unité SI fixe | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil de sortie 2 m, 5 conducteurs) | Yes | Aucun | ||
94.89 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | Tension | Filetage femelle | m | M5X0.8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unité SI fixe | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs) + support A (montage vertical) | Yes | Aucun | ||
94.89 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | Tension | Filetage femelle | m | M5X0.8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unité SI fixe | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs) + support B (montage horizontal) | Yes | Aucun | ||
82.89 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | - | Aucun | Yes | Aucun | ||
91.44 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil de sortie 2 m, 5 conducteurs) | Yes | Aucun | ||
91.44 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de commutation d'unité | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil de sortie 2 m, 5 conducteurs) | Yes | Aucun | ||
94.89 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de commutation d'unité | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs) + support B (montage horizontal) | Yes | Aucun | ||
94.00 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de commutation d'unité | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs) + adaptateur pour montage sur panneau | Yes | Aucun | ||
91.44 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | Tension | Filetage femelle | m | M5X0.8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de commutation d'unité | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil de sortie 2 m, 5 conducteurs) | Yes | Aucun | ||
82.85 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | Courant | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | - | Aucun | Yes | Aucun | ||
98.26 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | Courant | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | - | Support A (montage vertical) | Yes | Oui | ||
86.32 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | Courant | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | - | Support B (montage horizontal) | Yes | Aucun | ||
91.39 € | 1 | 4 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | Courant | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil de sortie 2 m, 5 conducteurs) | Yes | Aucun | ||
94.89 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | Courant | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs) + support A (montage vertical) | Yes | Aucun | ||
94.89 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | Courant | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 5 conducteurs) + support B (montage horizontal) | Yes | Aucun |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
Type de fluide
Capteur, structure du moniteur
Méthode de sortie
Spécification de sortie analogique
Type à port de tuyau
Type de filetage de tuyauterie
Filetage nominal de tuyauterie
Nombre d'entrées
Nombre de sorties
Type d'alimentation
Tension d'alimentation(V)
Matériau du corps principal
Application
Unit Specifications
Details Type
Option
Instruction Manual
Calibration Certificate
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles