Vérins compacts conformes directive ATEX, type standard, double effet, double tige, Série 55-CQ2W ATEX catégorie 2

Vérins compacts conformes directive ATEX, type standard, double effet, double tige, Série 55-CQ2W ATEX catégorie 2
[Qu'est-ce que la directive ATEX ?]
Depuis le 1er juillet 2003, il est obligatoire au sein de l’UE de se conformer à la directive ATEX pour les équipements utilisés en ambiance potentiellement explosive.
■ Marquage CE et ATEX
La directive ATEX fait désormais partie du marquage CE, qui intègre la norme antidéflagrante européenne conventionnelle.
■ Objet de la directive ATEX
Les principaux objectifs de l’ATEX sont :
· Prévention des charges électrostatiques
· Prévention des départs de feu dus à des étincelles causées par le frottement, l’impact et l’usure
· Prévention des départs de feu dus à une élévation de température pour les mêmes causes que ci-dessus
· La responsabilité incombe au fabricant
· Certification par zone/catégorie
■ Zone/catégorie
En ATEX, la consigne est catégorisée en fonction de la dangerosité à l’emplacement (zone) considéré.
·Zone 0 : catégorie 1
Une atmosphère explosive est susceptible d’exister (zone) : en permanence ou sur une longue durée > 1 000 heures/an
·Zone 1 : catégorie 2
Probabilité de présence d'une atmosphère explosive (Zone) : occasionnellement 10 à 1 000 heures/an
·Zone 2 : catégorie 3
Une atmosphère explosive est susceptible d’exister (zone) : moins probable, courte durée < 10 heures/an

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Se reporter au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
55-CDQ2WA20-15DZ
55-CDQ2WA40TF-15DZ
55-CDQ2WA80TF-50DCMZ
55-CQ2WA32TF-35DZ
55-CQ2WB40TF-30DZ
55-CQ2WB63TF-25DZ
55-CQ2WB63TF-40DZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Specifications Support bracket Port thread type Body Options Fente de montage de commutateur auto

64.08 €

1 7 jours 20Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésVis MStandard (filetage femelle côté tige)2 faces

96.65 €

1 9 jours 40Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésGStandard (filetage femelle côté tige)4 surfaces

235.90 €

1 9 jours 80Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésGAvec coussin en caoutchouc / vis mâle à pointe de tige4 surfaces

68.94 €

1 9 jours 32Sans aimantTaraudage aux deux extrémitésGStandard (filetage femelle côté tige)4 surfaces

85.90 €

1 7 jours 40Sans aimantTrou traversant (standard)GStandard (filetage femelle côté tige)4 surfaces

133.90 €

1 9 jours 63Sans aimantTrou traversant (standard)GStandard (filetage femelle côté tige)4 surfaces

139.74 €

1 9 jours 63Sans aimantTrou traversant (standard)GStandard (filetage femelle côté tige)4 surfaces

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tige double Forme du corps principal Cylindre de plaque
Fonction supplémentaire Standard Environnement, applications Standard Température de fonctionnement(℃) -10:: 70
Pression de fonctionnement(MPa) 0.05:: 1.0 Custom-made Specifications Type standard

Assistance technique