Vérin conforme à la norme ISO / Type standard / Double effet / Simple tige / Série 55-C96

Vérin conforme à la norme ISO / Type standard / Double effet / Simple tige / Série 55-C96
[Qu'est-ce que la directive ATEX ?]
Depuis le 1er juillet 2003, il est obligatoire au sein de l’UE de se conformer à la directive ATEX pour les équipements utilisés en ambiance potentiellement explosive.
■ Marquage CE et ATEX
La directive ATEX fait désormais partie du marquage CE, qui intègre la norme antidéflagrante européenne conventionnelle.
■ Objet de la directive ATEX
Les principaux objectifs de l’ATEX sont :
· Prévention des charges électrostatiques
· Prévention des départs de feu dus à des étincelles causées par le frottement, l’impact et l’usure
· Prévention des départs de feu dus à une élévation de température pour les mêmes causes que ci-dessus
· La responsabilité incombe au fabricant
· Certification par zone/catégorie
■ Zone/catégorie
En ATEX, la consigne est catégorisée en fonction de la dangerosité à l’emplacement (zone) considéré.
·Zone 0 : catégorie 1
Une atmosphère explosive est susceptible d’exister (zone) : en permanence ou sur une longue durée > 1 000 heures/an
·Zone 1 : catégorie 2
Probabilité de présence d'une atmosphère explosive (Zone) : occasionnellement 10 à 1 000 heures/an
·Zone 2 : catégorie 3
Une atmosphère explosive est susceptible d’exister (zone) : moins probable, courte durée < 10 heures/an

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Se reporter au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
55-C96SB40-80C
55-C96SB63-100C-XC68
55-C96SB63-150C-XC68
55-C96SB100-100C-XC68
55-C96SB100-200C-XC68
55-C96SDB32-50C
55-C96SDB32-65C
55-C96SDB32-750C
55-C96SDB40-25C
55-C96SDB40-40C
55-C96SDB40-50C
55-C96SDB40-100C
55-C96SDB40-120C
55-C96SDB40-400C
55-C96SDB50-25C
55-C96SDB50-60C
55-C96SDB50-75C
55-C96SDB50-100C-XC68
55-C96SDB50-150C
55-C96SDB50-300C
55-C96SDB50-320C
55-C96SDB50-400C
55-C96SDB50-500C
55-C96SDB50-600C
55-C96SDB63-50C
55-C96SDB63-80C
55-C96SDB63-160C-XC68
55-C96SDB63-275C
55-C96SDB63-300C
55-C96SDB63-400C
55-C96SDB80-120C
55-C96SDB80-200C
55-C96SDB80-320C
55-C96SDB80-350C-XC68
55-C96SDB80-600C
55-C96SDB100-100C-XC68
55-C96SDB100-125C
55-C96SDB100-200C
55-C96SDB100-200C-XC4
55-C96SDB100-400C
55-C96SDT40-500C
55-C96SDT80-100C
55-C96SDT80-350C
55-C96SDT100-200C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Specifications Type of Mount Support Custom-made Specifications

115.65 €

1 7 jours 40Sans aimantType de baseType standard

189.90 €

1 7 jours 63Sans aimantType de baseMatériau : acier inoxydable (tige de piston chromée dur)

195.18 €

1 7 jours 63Sans aimantType de baseMatériau : acier inoxydable (tige de piston chromée dur)

322.65 €

1 7 jours 100Sans aimantType de baseMatériau : acier inoxydable (tige de piston chromée dur)

341.44 €

1 7 jours 100Sans aimantType de baseMatériau : acier inoxydable (tige de piston chromée dur)

101.19 €

1 7 jours 32Aimant intégréType de baseType standard

102.37 €

1 7 jours 32Aimant intégréType de baseType standard

142.32 €

1 7 jours 32Aimant intégréType de baseType standard

112.13 €

1 7 jours 40Aimant intégréType de baseType standard

112.84 €

1 7 jours 40Aimant intégréType de baseType standard

113.55 €

1 7 jours 40Aimant intégréType de baseType standard

117.06 €

1 7 jours 40Aimant intégréType de baseType standard

118.48 €

1 7 jours 40Aimant intégréType de baseType standard

138.21 €

1 7 jours 40Aimant intégréType de baseType standard

136.32 €

1 7 jours 50Aimant intégréType de baseType standard

139.15 €

1 7 jours 50Aimant intégréType de baseType standard

141.03 €

1 7 jours 50Aimant intégréType de baseType standard

164.06 €

1 7 jours 50Aimant intégréType de baseMatériau : acier inoxydable (tige de piston chromée dur)

147.61 €

1 7 jours 50Aimant intégréType de baseType standard

161.71 €

1 7 jours 50Aimant intégréType de baseType standard

163.58 €

1 7 jours 50Aimant intégréType de baseType standard

171.10 €

1 7 jours 50Aimant intégréType de baseType standard

180.52 €

1 7 jours 50Aimant intégréType de baseType standard

189.90 €

1 7 jours 50Aimant intégréType de baseType standard

162.29 €

1 7 jours 63Aimant intégréType de baseType standard

165.47 €

1 7 jours 63Aimant intégréType de baseType standard

196.24 €

1 7 jours 63Aimant intégréType de baseMatériau : acier inoxydable (tige de piston chromée dur)

186.61 €

1 7 jours 63Aimant intégréType de baseType standard

188.73 €

1 7 jours 63Aimant intégréType de baseType standard

199.29 €

1 7 jours 63Aimant intégréType de baseType standard

223.73 €

1 7 jours 80Aimant intégréType de baseType standard

236.89 €

1 7 jours 80Aimant intégréType de baseType standard

256.63 €

1 7 jours 80Aimant intégréType de baseType standard

285.05 €

1 7 jours 80Aimant intégréType de baseMatériau : acier inoxydable (tige de piston chromée dur)

302.68 €

1 7 jours 80Aimant intégréType de baseType standard

322.65 €

1 7 jours 100Aimant intégréType de baseMatériau : acier inoxydable (tige de piston chromée dur)

298.90 €

1 7 jours 100Aimant intégréType de baseType standard

312.08 €

1 7 jours 100Aimant intégréType de baseType standard

333.23 €

1 7 jours 100Aimant intégréType de baseAvec racleur renforcé (⌀32 à ⌀100)

349.68 €

1 7 jours 100Aimant intégréType de baseType standard

183.68 €

1 7 jours 40Aimant intégréType à tourillonType standard

292.45 €

1 7 jours 80Aimant intégréType à tourillonType standard

333.56 €

1 7 jours 80Aimant intégréType à tourillonType standard

399.77 €

1 7 jours 100Aimant intégréType à tourillonType standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard
Fonction supplémentaire Standard Environnement, applications Standard Température de fonctionnement(℃) -20:: 70
Pression de fonctionnement(MPa) 0.05:: 1.0

Assistance technique