Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Type of Auto Switch Mounting | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.27 € | 1 | 7 jours | 25 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Sans aimant | None | Centrage des deux côtés | Type standard | ||
48.77 € | 1 | 7 jours | 12 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,08 à 1 | Sans aimant | None | Fond plat / basique | Type standard | ||
61.89 € | 1 | 7 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Sans aimant | None | Fond plat / basique | Type standard | ||
70.24 € | 1 | 7 jours | 25 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Sans aimant | None | Fond plat / basique | Type standard | ||
42.18 € | 1 | 7 jours | 8 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,1 à 1 | Sans aimant | None | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
41.81 € | 1 | 7 jours | 10 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,08 à 1 | Sans aimant | None | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
42.16 € | 1 | 7 jours | 10 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,08 à 1 | Sans aimant | None | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
42.53 € | 1 | 7 jours | 10 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,08 à 1 | Sans aimant | None | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
42.77 € | 1 | 28 jours | 10 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,08 à 1 | Sans aimant | None | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
43.98 € | 1 | 7 jours | 12 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,08 à 1 | Sans aimant | None | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
47.44 € | 1 | 7 jours | 16 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Sans aimant | None | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
48.27 € | 1 | 7 jours | 16 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Sans aimant | None | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
49.19 € | 1 | 7 jours | 16 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Sans aimant | None | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
49.73 € | 1 | 9 jours | 16 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Sans aimant | None | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
66.92 € | 1 | 7 jours | 16 | - | Coussin d'air | 0,05 à 1 | Sans aimant | None | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
51.35 € | 1 | 7 jours | 16 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Sans aimant | None | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
53.97 € | 1 | 7 jours | 16 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Sans aimant | None | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
58.15 € | 1 | 7 jours | 16 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Sans aimant | None | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
53.61 € | 1 | 9 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Sans aimant | None | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
54.63 € | 1 | 7 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Sans aimant | None | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
54.61 € | 1 | 7 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Sans aimant | None | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
55.77 € | 1 | 28 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Sans aimant | None | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
56.52 € | 1 | 7 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Sans aimant | None | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
122.76 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Sans aimant | None | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
58.74 € | 1 | 7 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Sans aimant | None | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
64.74 € | 1 | 7 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Sans aimant | None | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
61.40 € | 1 | 7 jours | 25 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Sans aimant | None | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
74.97 € | 1 | 7 jours | 25 | - | Coussin d'air | 0,05 à 1 | Sans aimant | None | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
63.65 € | 1 | 7 jours | 25 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Sans aimant | None | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
77.19 € | 1 | 7 jours | 25 | - | Coussin d'air | 0,05 à 1 | Sans aimant | None | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
66.35 € | 1 | 7 jours | 25 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Sans aimant | None | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
79.92 € | 1 | 7 jours | 25 | - | Coussin d'air | 0,05 à 1 | Sans aimant | None | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
66.39 € | 1 | 7 jours | 25 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Sans aimant | None | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
89.10 € | 1 | 7 jours | 25 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Sans aimant | None | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
70.48 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Sans aimant | None | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
70.48 € | 1 | Devis | 25 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Sans aimant | None | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
85.44 € | 1 | 7 jours | 25 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Sans aimant | None | Type de base (à chape intégrée) | Matériau de la tige de piston, de l’écrou d’extrémité de tige et de l’écrou de montage : acier inoxydable | ||
90.81 € | 1 | 28 jours | 25 | - | Coussin d'air | 0,05 à 1 | Sans aimant | None | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
99.87 € | 1 | 7 jours | 25 | - | Coussin d'air | 0,05 à 1 | Sans aimant | None | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
67.47 € | 1 | 7 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Aimant intégré | Montage à bande | Centrage des deux côtés | Type standard | ||
78.52 € | 1 | 7 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Aimant intégré | Montage à bande | Centrage des deux côtés | Type standard | ||
87.84 € | 1 | 7 jours | 25 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Aimant intégré | Montage à bande | Centrage des deux côtés | Type standard | ||
60.74 € | 1 | 7 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Aimant intégré | Montage à bande | Fond plat / basique | Type standard | ||
63.69 € | 1 | 7 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Aimant intégré | Montage à bande | Fond plat / basique | Type standard | ||
65.94 € | 1 | 7 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Aimant intégré | Montage à bande | Fond plat / basique | Type standard | ||
77.06 € | 1 | 7 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Aimant intégré | Montage à bande | Fond plat / basique | Matériau de la tige de piston, de l’écrou d’extrémité de tige et de l’écrou de montage : acier inoxydable | ||
67.39 € | 1 | 7 jours | 25 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Aimant intégré | Montage à bande | Fond plat / basique | Type standard | ||
67.39 € | 1 | 7 jours | 25 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Aimant intégré | Montage à bande | Fond plat / basique | Type standard | ||
78.65 € | 1 | 7 jours | 25 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Aimant intégré | Montage à bande | Fond plat / basique | Matériau de la tige de piston, de l’écrou d’extrémité de tige et de l’écrou de montage : acier inoxydable | ||
82.89 € | 1 | 7 jours | 25 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Aimant intégré | Montage à bande | Fond plat / basique | Matériau de la tige de piston, de l’écrou d’extrémité de tige et de l’écrou de montage : acier inoxydable | ||
74.31 € | 1 | 7 jours | 25 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Aimant intégré | Montage à bande | Fond plat / basique | Type standard | ||
87.79 € | 1 | 7 jours | 25 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Aimant intégré | Montage à bande | Fond plat / basique | Matériau de la tige de piston, de l’écrou d’extrémité de tige et de l’écrou de montage : acier inoxydable | ||
44.65 € | 1 | 11 jours | 8 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,1 à 1 | Aimant intégré | Montage à bande | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
44.60 € | 1 | 7 jours | 10 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,08 à 1 | Aimant intégré | Montage à bande | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
45.44 € | 1 | 26 jours | 10 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,08 à 1 | Aimant intégré | Montage à bande | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
48.34 € | 1 | 7 jours | 12 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,08 à 1 | Aimant intégré | Montage à bande | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
52.03 € | 1 | 7 jours | 12 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,08 à 1 | Aimant intégré | Montage à bande | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
49.68 € | 1 | 7 jours | 12 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,08 à 1 | Aimant intégré | Montage à bande | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
70.31 € | 1 | 26 jours | 12 | - | Coussin d'air | 0,08 à 1 | Aimant intégré | Montage à bande | Type de base (à chape intégrée) | Type standard | ||
51.68 € | 1 | 7 jours | 16 | - | Amortisseur en caoutchouc | 0,05 à 1 | Aimant intégré | Montage à bande | Type de base (à chape intégrée) | Type standard |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Environnement, applications | Standard | Verrouillage d'extrémité | NA |
Soupapes | NA |
Configurer
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Type of Auto Switch Mounting
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles