Vérin conforme à la norme ISO6432 / Type à tige non rotative / Double effet / Simple tige / Série 55-C85K

Vérin conforme à la norme ISO6432 / Type à tige non rotative / Double effet / Simple tige / Série 55-C85K
[Qu'est-ce que la directive ATEX ?]
Depuis le 1er juillet 2003, il est obligatoire au sein de l’UE de se conformer à la directive ATEX pour les équipements utilisés en ambiance potentiellement explosive.
■ Marquage CE et ATEX
La directive ATEX fait désormais partie du marquage CE, qui intègre la norme antidéflagrante européenne conventionnelle.
■ Objet de la directive ATEX
Les principaux objectifs de l’ATEX sont :
· Prévention des charges électrostatiques
· Prévention des départs de feu dus à des étincelles causées par le frottement, l’impact et l’usure
· Prévention des départs de feu dus à une élévation de température pour les mêmes causes que ci-dessus
· La responsabilité incombe au fabricant
· Certification par zone/catégorie
■ Zone/catégorie
En ATEX, la consigne est catégorisée en fonction de la dangerosité à l’emplacement (zone) considéré.
·Zone 0 : catégorie 1
Une atmosphère explosive est susceptible d’exister (zone) : en permanence ou sur une longue durée > 1 000 heures/an
·Zone 1 : catégorie 2
Probabilité de présence d'une atmosphère explosive (Zone) : occasionnellement 10 à 1 000 heures/an
·Zone 2 : catégorie 3
Une atmosphère explosive est susceptible d’exister (zone) : moins probable, courte durée < 10 heures/an

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Se reporter au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
55-C85KN20-50
55-CD85KE10-40-A
55-CD85KN12-70-B
55-CD85KN20-150-B
55-CD85KN25-80-B
55-CD85KN25-125-B
55-CD85KN25-280-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Operating Pressure
(MPa)
Specifications Type of Auto Switch Mounting Type of Mount Support

75.08 €

1 11 jours 200,05 à 1Sans aimant-Type de base (à chape intégrée)

69.27 €

1 9 jours 100,08 à 1Aimant intégréMontage sur railCentrage des deux côtés

67.74 €

1 9 jours 120,08 à 1Aimant intégréMontage à bandeType de base (à chape intégrée)

92.26 €

1 9 jours 200,05 à 1Aimant intégréMontage à bandeType de base (à chape intégrée)

91.84 €

1 8 jours 250,05 à 1Aimant intégréMontage à bandeType de base (à chape intégrée)

97.34 €

1 9 jours 250,05 à 1Aimant intégréMontage à bandeType de base (à chape intégrée)

118.89 €

1 9 jours 250,05 à 1Aimant intégréMontage à bandeType de base (à chape intégrée)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard
Fonction supplémentaire Standard Environnement, applications Standard Verrouillage d'extrémité NA
Soupapes NA Cushion Amortisseur en caoutchouc

Assistance technique