Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Material of Gasket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.97 € | 1 | Devis | 40 | - | Sans aimant | G | - | Type de base | Matériau : acier inoxydable (tige de piston : chromée dur) | Joint NBR (caoutchouc nitrile) | ||
191.32 € | 1 | Devis | 40 | - | Sans aimant | G | - | Type de base | Matériau : acier inoxydable (tige de piston : chromée dur) | Joint NBR (caoutchouc nitrile) | ||
358.47 € | 1 | Devis | 50 | - | Sans aimant | G | - | Type de base | Matériau : acier inoxydable (tige de piston : chromée dur) | Joint NBR (caoutchouc nitrile) | ||
415.81 € | 1 | Devis | 63 | - | Sans aimant | G | - | Type de base | Matériau : acier inoxydable (tige de piston : chromée dur) | Joint FKM (élastomère fluoré) | ||
515.85 € | 1 | Devis | 63 | - | Sans aimant | G | - | Type de base | Acier inoxydable (combinaison de -XC7 et -XC68) | Joint FKM (élastomère fluoré) | ||
423.34 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Sans aimant | G | - | Type de base | Matériau : acier inoxydable (tige de piston : chromée dur) | Joint FKM (élastomère fluoré) | ||
651.53 € | 1 | 26 jours | 63 | 1,000 | Sans aimant | Rc | - | Type de base | Aucun | Joint FKM (élastomère fluoré) | ||
471.26 € | 1 | 26 jours | 80 | - | Sans aimant | G | - | Type de base | Matériau : acier inoxydable (tige de piston : chromée dur) | Joint FKM (élastomère fluoré) | ||
443.24 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Sans aimant | G | - | Type à tourillon central | Matériau : acier inoxydable (tige de piston : chromée dur) | Joint FKM (élastomère fluoré) | ||
326.89 € | 1 | Devis | 50 | - | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur auto | Type à bride côté tige | Aucun | Joint FKM (élastomère fluoré) | ||
325.39 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur auto | Bride côté tête | Aucun | Joint NBR (caoutchouc nitrile) | ||
433.68 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur auto | Bride côté tête | Aucun | Joint NBR (caoutchouc nitrile) | ||
518.31 € | 1 | 26 jours | 50 | 1,000 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur auto | Type de pied axial | Aucun | Joint NBR (caoutchouc nitrile) | ||
489.69 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur auto | Type de pied axial | Aucun | Joint NBR (caoutchouc nitrile) |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Environnement, applications | Standard | Température de fonctionnement(℃) | -10:: 70 |
Verrouillage d'extrémité | NA | Soupapes | NA | Cushion | Coussin d'air |
Swinging Receiving Metal | Sans support | Rod Tip Metal Fitting | Sans support | Type de connecteur | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Material of Gasket
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles