Vérins compacts guidés, sans cuivre / fluor /silicone et faible dégagement de poussière, Série 20-/21-/22-MGP

Vérins compacts guidés, sans cuivre / fluor /silicone et faible dégagement de poussière, Série 20-/21-/22-MGP
[Spécifications sans cuivre/fluor de la Série 20]
Utilisable dans les environnements ou la présence de cuivre ou de fluor n’est pas souhaitable.
· Les cotes hors-tout sont les mêmes que celles des produits standards

[Série 21/22 sans cuivre / fluor / silicium + faible dégagement de poussière]
· Ce produit peut être utilisé dans des environnements avec des restrictions sur les matériaux à base de cuivre, de fluor et de silicone
· La structure est la même que celle de la Série aseptique (la graisse et les garnitures sont différentes de celles de la Série aseptique.)

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Se reporter au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

■ Se reporter au tableau ci-dessous pour les spécifications détaillées des câbles/connecteurs.
Référence pièce
20-MGPM12-15Z
20-MGPM16-120Z
20-MGPM32TF-10Z
20-MGPM32TF-15Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Operating Pressure
(MPa)
Port thread type

172.65 €

1 26 jours 120,12 à 1M5×0.8

249.15 €

1 26 jours 160,12 à 1M5×0.8

319.24 €

1 26 jours 320,1 à 1G

319.24 €

1 26 jours 320,1 à 1G

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Guidé
Fonction supplémentaire Standard Environnement, applications Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel) Specifications Nouveau modèle
Auto Switch Sans commutateur auto Type of Shaft Bearing Palier lisse Custom-made Specifications Aucun
Type de connecteur Aucun Type Spécification sans cuivre et sans fluor

Assistance technique