Goupilles de verrouillage à billes en acier inoxydable, avec bouton en acier inoxydable, matériau de plongeur n° AISI 630 (GN 113.10)

Goupilles de verrouillage à billes en acier inoxydable, avec bouton en acier inoxydable, matériau de plongeur n° AISI 630 (GN 113.10)
  • Remise sur volume
Les goupilles de verrouillage à billes en acier inoxydable GN 113.10 sont utilisées pour fixer, raccorder et verrouiller rapidement de nombreux éléments et pièces. Elles sont couramment utilisées pour les applications où les goupilles de positionnement doivent être régulièrement retirées et replacées.

Presser le bouton-poussoir à ressort permet de déverrouiller les deux billes ; le relâcher permet de les verrouiller à nouveau.

Les goupilles de verrouillage à billes GN 113.10 ont une capacité de charge extrême. La goupille est fabriquée en acier inoxydable robuste, trempé et hautement résistant à l'abrasion.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
113.10-5-10
113.10-5-15
113.10-5-20
113.10-5-25
113.10-5-30
113.10-5-35
113.10-5-40
113.10-5-45
113.10-5-50
113.10-5-60
113.10-5-70
113.10-5-80
113.10-6-10
113.10-6-15
113.10-6-20
113.10-6-25
113.10-6-30
113.10-6-35
113.10-6-40
113.10-6-45
113.10-6-50
113.10-6-60
113.10-6-70
113.10-6-80
113.10-8-10
113.10-8-15
113.10-8-20
113.10-8-25
113.10-8-30
113.10-8-35
113.10-8-40
113.10-8-45
113.10-8-50
113.10-8-60
113.10-8-70
113.10-8-80
113.10-8-90
113.10-8-100
113.10-10-15
113.10-10-20
113.10-10-25
113.10-10-30
113.10-10-35
113.10-10-40
113.10-10-45
113.10-10-50
113.10-10-60
113.10-10-70
113.10-10-80
113.10-10-90
113.10-10-100
113.10-10-110
113.10-10-120
113.10-12-20
113.10-12-25
113.10-12-30
113.10-12-35
113.10-12-40
113.10-12-45
113.10-12-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de boulon d1 Longueur l1 d2 d3 d4 l2 l3 x1 Charge
(kN)
Poids
(kg)

43.34 €

1 Disponible 5 jours 5105.52310.2620.2524, 240.023

43.34 €

1 Disponible 5 jours 5155.52310.2620.2524, 240.023

43.34 €

1 Disponible 5 jours 5205.52310.2620.2524, 240.024

43.34 €

1 Disponible 5 jours 5255.52310.2620.2524, 240.025

45.66 €

1 Disponible 5 jours 5305.52310.2620.2524, 240.025

45.66 €

1 Disponible 5 jours 5355.52310.2620.2524, 240.026

45.66 €

1 Disponible 5 jours 5405.52310.2620.2524, 240.027

45.66 €

1 Disponible 5 jours 5455.52310.2620.2524, 240.028

45.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

5505.52310.2620.2524, 240.028

45.66 €

1 Disponible 5 jours 5605.52310.2620.2524, 240.030

47.08 €

1 Disponible 5 jours 5705.52310.2620.2524, 240.031

47.08 €

1 Disponible 5 jours 5805.52310.2620.2524, 240.032

43.34 €

1 Disponible 5 jours 61072310.2720.2635, 350.024

43.34 €

1 Disponible 5 jours 61572310.2720.2635, 350.025

43.34 €

1 Disponible 5 jours 62072310.2720.2635, 350.026

43.34 €

1 Disponible 5 jours 62572310.2720.2635, 350.027

46.16 €

1 Disponible 5 jours 63072310.2720.2635, 350.028

46.16 €

1 Disponible 5 jours 63572310.2720.2635, 350.025

46.16 €

1 Disponible 5 jours 64072310.2720.2635, 350.030

46.16 €

1 Disponible 5 jours 64572310.2720.2635, 350.031

46.16 €

1 Disponible 5 jours 65072310.2720.2635, 350.032

47.54 €

1 Disponible 5 jours 66072310.2720.2635, 350.034

49.04 €

1 Disponible 5 jours 67072310.2720.2635, 350.035

49.04 €

1 Disponible 5 jours 68072310.2720.2635, 350.037

47.54 €

1 Disponible 5 jours 8109.52713.28.226.8863, 630.042

47.54 €

1 Disponible 5 jours 8159.52713.28.226.8863, 630.043

47.54 €

1 Disponible 5 jours 8209.52713.28.226.8863, 630.045

47.54 €

1 Disponible 5 jours 8259.52713.28.226.8863, 630.048

50.34 €

1 Disponible 5 jours 8309.52713.28.226.8863, 630.049

50.34 €

1 Disponible 5 jours 8359.52713.28.226.8863, 630.051

50.34 €

1 Disponible 5 jours 8409.52713.28.226.8863, 630.054

50.34 €

1 Disponible 5 jours 8459.52713.28.226.8863, 630.055

50.34 €

1 Disponible 5 jours 8509.52713.28.226.8863, 630.056

51.60 €

1 Disponible 5 jours 8609.52713.28.226.8863, 630.060

53.00 €

1 Disponible 5 jours 8709.52713.28.226.8863, 630.064

53.00 €

1 Disponible 5 jours 8809.52713.28.226.8863, 630.068

54.50 €

1 Disponible 5 jours 8909.52713.28.226.8863, 630.072

54.50 €

1 Disponible 5 jours 81009.52713.28.226.8863, 630.076

58.98 €

1 Disponible 5 jours 1015122713.29.626.810100, 1000.050

58.98 €

1 Disponible 5 jours 1020122713.29.626.810100, 1000.063

58.98 €

1 Disponible 5 jours 1025122713.29.626.810100, 1000.056

64.58 €

1 Disponible 5 jours 1030122713.29.626.810100, 1000.058

64.58 €

1 Disponible 5 jours 1035122713.29.626.810100, 1000.061

64.58 €

1 Disponible 5 jours 1040122713.29.626.810100, 1000.064

64.58 €

1 Disponible 5 jours 1045122713.29.626.810100, 1000.067

64.58 €

1 Disponible 5 jours 1050122713.29.626.810100, 1000.069

67.66 €

1 Disponible 5 jours 1060122713.29.626.810100, 1000.076

67.66 €

1 Disponible 5 jours 1070122713.29.626.810100, 1000.082

69.26 €

1 Disponible 5 jours 1080122713.29.626.810100, 1000.087

69.26 €

1 Disponible 5 jours 1090122713.29.626.810100, 1000.092

71.14 €

1 Disponible 5 jours 10100122713.29.626.810100, 1000.099

71.14 €

1 Disponible 5 jours 10110122713.29.626.810100, 1000.105

73.26 €

1 Disponible 5 jours 10120122713.29.626.810100, 1000.110

71.70 €

1 Disponible 5 jours 122014.53116.410.632.712144, 1440.083

71.70 €

1 Disponible 5 jours 122514.53116.410.632.712144, 1440.086

74.86 €

1 Disponible 5 jours 123014.53116.410.632.712144, 1440.091

74.86 €

1 Disponible 5 jours 123514.53116.410.632.712144, 1440.095

74.86 €

1 Disponible 5 jours 124014.53116.410.632.712144, 1440.099

74.86 €

1 Disponible 5 jours 124514.53116.410.632.712144, 1440.103

74.86 €

1 Disponible 5 jours 125014.53116.410.632.712144, 1440.108

Loading...

Assistance technique