Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1450-300-F-1-NI |
1450-350-F-1-NI |
1450-400-F-1-NI |
1450-450-F-1-NI |
1450-500-F-1-NI |
1450-550-F-1-NI |
1450-600-F-1-NI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course Ls (mm) | Longueur du rail L (mm) | l3 | FS | x1 | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 300 | 300 | 600 | 460, 460 | 340, 340 | 0.890 | |
82.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 350 | 350 | 700 | 480, 480 | 360, 360 | 1.050 | |
90.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 400 | 400 | 800 | 510, 510 | 390, 390 | 1.180 | |
96.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 450 | 450 | 900 | 510, 510 | 390, 390 | 1.290 | |
102.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 500 | 500 | 1000 | 480, 480 | 360, 360 | 1.450 | |
116.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 550 | 550 | 1100 | 460, 460 | 340, 340 | 1.610 | |
121.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 600 | 600 | 1200 | 440, 440 | 340, 340 | 1.750 |
Loading...
Matériau | NI, acier inoxydable | Type | F, avec butée en caoutchouc, dispositif de verrouillage à l'arrière, fonction de détachement | N° d'identification | 1, Fixation à l'aide de trous traversants |
---|
Configurer
Propriétés de base
Course Ls(mm)
Longueur du rail L(mm)
l3
FS
x1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles