Glissières télescopiques, avec extension complète et mécanisme de rétraction automatique, capacité de charge jusqu'à 430N (GN 1412)

Glissières télescopiques, avec extension complète et mécanisme de rétraction automatique, capacité de charge jusqu'à 430N (GN 1412)
  • Remise sur volume
Les glissières télescopiques GN 1412 s'installent verticalement et par paire. La course atteint ≈ 100% de la longueur nominale l1 (extension complète). Les butées en caoutchouc de type F amortissent l'impact de la glissière dans les positions d'extrémité. Ceci minimise le niveau de bruit et augmente la durée de vie. Si des charges statiques ou dynamiques plus importantes sont exercées dans la direction de l'extension, elles doivent être absorbées par des éléments de butées externes.

Les glissières télescopiques sont livrées par paires. Ils peuvent être installés sur l'extension du côté gauche ou droit grâce aux mécanismes. Tous les trous de montage sont faciles d'accès à travers les orifices auxiliaires. Seuls les trous de montage sont illustrés ; d'autres trous résultant de la production peuvent être présents.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1412-300-F-1-ZB
1412-350-F-1-ZB
1412-400-F-1-ZB
1412-450-F-1-ZB
1412-500-F-1-ZB
1412-550-F-1-ZB
1412-600-F-1-ZB
1412-650-F-1-ZB
1412-700-F-1-ZB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course Ls
(mm)
Longueur du rail L
(mm)
l3 FS x1 Poids
(kg)

37.02 €

1 Disponible 12 jours 300300600330, 330240, 2400.880

39.80 €

1 Disponible 12 jours 350350700380, 380290, 2901.040

41.76 €

1 Disponible 12 jours 400400800430, 430340, 3401.000

43.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

450450900430, 430340, 3401.320

46.38 €

1 Disponible 12 jours 5005001000380, 380290, 2901.400

49.70 €

1 Disponible 12 jours 5505501100330, 330240, 2401.500

53.46 €

1 Disponible 12 jours 6006001200320, 320240, 2401.750

58.72 €

1 Disponible 12 jours 6506501300300, 300220, 2201.990

62.50 €

1 Disponible 12 jours 7007001400300, 300220, 2202.150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type F, avec butée en caoutchouc, dispositif de verrouillage à l'arrière, fonction de détachement N° d'identification 1, Fixation à l'aide de trous traversants Finition ZB, galvanisé, passivé bleu

Assistance technique