Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
How to order | 1 | l1 |
2 | Type | |
3 | Identification no. | |
4 | Finish |
l1 |
| l3 | FS per pair in N | ||||
Stroke | at 10,000 cycles | at 100,000 cycles | |||||
300 | 320 | 620 | 940 | 680 | |||
350 | 375 | 725 | 960 | 770 | |||
400 | 440 | 840 | 970 | 730 | |||
450 | 495 | 945 | 1100 | 830 | |||
500 | 550 | 1050 | 1190 | 910 | |||
550 | 600 | 1150 | 1180 | 900 | |||
600 | 650 | 1250 | 1230 | 970 | |||
700 | 750 | 1450 | 1290 | 1030 | |||
800 | 848 | 1648 | 1210 | 1020 | |||
900 | 950 | 1850 | 1050 | 900 | |||
1000 | 1050 | 2050 | 810 | 720 | |||
1200 | 1250 | 2450 | 640 | 570 |
l1 | a3 | a4 | a5 | a6 |
300 | 192 | 224 | - | - |
350 | 192 | 224 | - | - |
400 | 224 | 256 | - | - |
450 | 288 | 320 | - | - |
500 | 320 | 352 | - | - |
550 | 352 | 384 | - | - |
600 | 416 | 448 | - | - |
700 | 448 | 480 | - | - |
800 | 384 | 416 | 672 | 704 |
900 | 416 | 448 | 768 | 800 |
1000 | 480 | 512 | 864 | 896 |
1200 | 576 | 608 | 1056 | 1088 |
I1 | i2 | i3 | i4 | i5 | i6 |
300 | 150 | 280 | - | - | - |
350 | 175 | 330 | - | - | - |
400 | 200 | 380 | - | - | - |
450 | 225 | 430 | - | - | - |
500 | 250 | 480 | - | - | - |
550 | 275 | 530 | - | - | - |
600 | 300 | 580 | - | - | - |
700 | 350 | 680 | - | - | - |
800 | 271 | 522.5 | 774 | - | - |
900 | 305 | 589 | 874 | - | - |
1000 | 258 | 497 | 735.5 | 974 | - |
1200 | 251 | 482 | 712 | 943 | 1174 |
Designation - standard | Outer slide | Inner slide | |
Countersunk screw, Phillips | DIN 965 | M 5 | M 4 |
Countersunk screw, Phillips | DIN 7997 | Size 5 | Size 4 / 4.5 |
Référence pièce
|
---|
1420-1000-E-2-ZB |
1420-1200-E-2-ZB |
1420-300-E-2-ZB |
1420-350-E-2-ZB |
1420-400-E-2-ZB |
1420-450-E-2-ZB |
1420-500-E-2-ZB |
1420-550-E-2-ZB |
1420-600-E-2-ZB |
1420-700-E-2-ZB |
1420-800-E-2-ZB |
1420-900-E-2-ZB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course Ls (mm) | Longueur du rail L (mm) | l3 | FS | x1 | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199.34 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1050 | 1000 | 2050 | 810, 810 | 720, 720 | 5.500 | |
231.54 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1250 | 1200 | 2450 | 640, 640 | 570, 570 | 6.900 | |
99.14 € | 1 | Disponible | 12 jours | 320 | 300 | 620 | 940, 940 | 680, 680 | 1.680 | |
100.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 375 | 350 | 725 | 960, 960 | 770, 770 | 1.960 | |
101.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 440 | 400 | 840 | 970, 970 | 730, 730 | 2.240 | |
106.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 495 | 450 | 945 | 1100, 1100 | 830, 830 | 2.400 | |
111.08 € | 1 | Disponible | 12 jours | 550 | 500 | 1050 | 1190, 1190 | 910, 910 | 2.830 | |
116.26 € | 1 | Disponible | 12 jours | 600 | 550 | 1150 | 1180, 1180 | 900, 900 | 3.110 | |
121.02 € | 1 | Disponible | 13 jours | 650 | 600 | 1250 | 1230, 1230 | 970, 970 | 3.400 | |
127.74 € | 1 | Disponible | 12 jours | 750 | 700 | 1450 | 1290, 1290 | 1030, 1030 | 3.980 | |
161.48 € | 1 | Disponible | 12 jours | 848 | 800 | 1648 | 1210, 1210 | 1020, 1020 | 4.500 | |
172.24 € | 1 | Disponible | 13 jours | 950 | 900 | 1850 | 1050, 1050 | 900, 900 | 5.160 |
Loading...
Type | E, avec butée en caoutchouc, dispositif de verrouillage à l'arrière | N° d'identification | 2, Fixation à l'aide de trous fraisés | Finition | ZB, galvanisé, passivé bleu |
---|
Configurer
Propriétés de base
Course Ls(mm)
Longueur du rail L(mm)
l3
FS
x1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles