Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1430-1000-E-2-ZB |
1430-1200-E-2-ZB |
1430-400-E-2-ZB |
1430-450-E-2-ZB |
1430-500-E-2-ZB |
1430-550-E-2-ZB |
1430-600-E-2-ZB |
1430-700-E-2-ZB |
1430-800-E-2-ZB |
1430-900-E-2-ZB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course Ls (mm) | Longueur du rail L (mm) | l3 | FS | x1 | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262.92 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1050 | 1000 | 2050 | 1790, 1790 | 1080, 1080 | 7.800 | |
297.20 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1250 | 1200 | 2450 | 1630, 1630 | 950, 950 | 8.700 | |
141.94 € | 1 | Disponible | 12 jours | 435 | 400 | 835 | 1570, 1570 | 970, 970 | 3.090 | |
146.50 € | 1 | Disponible | 12 jours | 485 | 450 | 935 | 1600, 1600 | 1030, 1030 | 3.500 | |
149.38 € | 1 | Disponible | 12 jours | 545 | 500 | 1045 | 1690, 1690 | 1150, 1150 | 4.200 | |
157.42 € | 1 | Disponible | 12 jours | 595 | 550 | 1145 | 1870, 1870 | 1160, 1160 | 4.200 | |
162.58 € | 1 | Disponible | 12 jours | 650 | 600 | 1250 | 1890, 1890 | 1180, 1180 | 4.700 | |
175.06 € | 1 | Disponible | 12 jours | 750 | 700 | 1450 | 1870, 1870 | 1370, 1370 | 5.400 | |
222.24 € | 1 | Disponible | 12 jours | 850 | 800 | 1650 | 2120, 2120 | 1470, 1470 | 6.200 | |
233.94 € | 1 | Disponible | 12 jours | 950 | 900 | 1850 | 1920, 1920 | 1250, 1250 | 7.160 |
Loading...
Type | E, avec butée en caoutchouc, dispositif de verrouillage à l'arrière | N° d'identification | 2, Fixation à l'aide de trous fraisés | Finition | ZB, galvanisé, passivé bleu |
---|
Configurer
Propriétés de base
Course Ls(mm)
Longueur du rail L(mm)
l3
FS
x1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles