Glissières télescopiques, avec extension partielle, capacité de charge jusqu'à 280N (GN1400)

Glissières télescopiques, avec extension partielle, capacité de charge jusqu'à 280N (GN1400)
  • Remise sur volume
Les glissières télescopiques GN 1400 s'installent verticalement et par paire. La course atteint ≈ 75% de la longueur nominale l1 (extension partielle). Pour le type A sans butée en caoutchouc, les butées sont en acier, ce qui empêche le rail de se retirer ou de se détacher accidentellement. Si des charges statiques ou dynamiques plus importantes sont exercées dans la direction de l'extension, elles doivent être absorbées par des éléments de butées externes.

Les glissières télescopiques sont livrées par paires. Ils peuvent être installés sur l'extension du côté gauche ou droit grâce aux mécanismes. Tous les trous de montage sont faciles d'accès sans orifices auxiliaires supplémentaires. Seuls les trous de montage sont illustrés ; d'autres trous résultant de la production peuvent être présents.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1400-300-A-1-ZB
1400-350-A-1-ZB
1400-400-A-1-ZB
1400-500-A-1-ZB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course Ls
(mm)
Longueur du rail L
(mm)
l3 FS x1 Poids
(kg)

27.98 €

1 Disponible 12 jours 210300485220, 220170, 1700.380

29.90 €

1 Disponible 12 jours 240350565260, 260200, 2000.440

32.22 €

1 Disponible 13 jours 290400665260, 260200, 2000.500

36.90 €

1 Disponible 12 jours 370500845280, 280220, 2200.630

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type A, sans butée en caoutchouc N° d'identification 1, Fixation à l'aide de trous traversants Finition ZB, galvanisé, passivé bleu

Assistance technique