Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1404-300-E-3-ZB |
1404-350-E-3-ZB |
1404-400-E-3-ZB |
1404-450-E-3-ZB |
1404-500-E-3-ZB |
1404-600-E-3-ZB |
1404-700-E-3-ZB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course Ls (mm) | Longueur du rail L (mm) | l3 | FS | x1 | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.60 € | 1 | Disponible | 12 jours | 205 | 300 | 490 | 780, 780 | 600, 600 | 0.900 | |
42.12 € | 1 | Disponible | 12 jours | 239 | 350 | 574 | 630, 630 | 490, 490 | 0.980 | |
45.92 € | 1 | Disponible | 12 jours | 289 | 400 | 674 | 540, 540 | 420, 420 | 1.100 | |
47.02 € | 1 | Disponible | 12 jours | 339 | 450 | 774 | 460, 460 | 360, 360 | 1.240 | |
50.20 € | 1 | Disponible | 12 jours | 373 | 500 | 858 | 540, 540 | 420, 420 | 1.400 | |
65.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 457 | 600 | 1042 | 560, 560 | 430, 430 | 1.760 | |
70.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 541 | 700 | 1226 | 560, 560 | 430, 430 | 1.800 |
Loading...
Type | E, avec butée en caoutchouc, dispositif de verrouillage à l'arrière | N° d'identification | 3, Fixation à l'aide de trous traversants sur la glissière externe et de trous fraisés sur la glissière interne | Finition | ZB, galvanisé, passivé bleu |
---|
Configurer
Propriétés de base
Course Ls(mm)
Longueur du rail L(mm)
l3
FS
x1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles