Vérin à double tige, type compact, propre / faible production de poussière, série 11/12/21/22-CXSJ

Vérin à double tige, type compact, propre / faible production de poussière, série 11/12/21/22-CXSJ
[Série 11-/12-, Série aseptique]
· Utilisable en ambiance aseptique
· Empêche les dégagements de poussière en salle blanche.

[Série 21-/22 sans cuivre / fluor / silicone + faible dégagement de poussière]
· Ce produit peut être utilisé dans des environnements avec des restrictions sur les matériaux à base de cuivre, de fluor et de silicium
· La structure est la même que celle de la Série aseptique (la graisse et les garnitures sont différentes de celles de la Série aseptique.)

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Se reporter au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11-CXSJL6-20
11-CXSJL6-50
11-CXSJL10-30
11-CXSJL10-50
11-CXSJM6-10
11-CXSJM6-20
11-CXSJM6-30
11-CXSJM6-40
11-CXSJM10-10
12-CXSJL6-10
12-CXSJL6-10-M9PL
12-CXSJL6-50
12-CXSJL10-10
12-CXSJL10-30
22-CXSJL10-20
22-CXSJL10-20-M9B
22-CXSJL10-20-M9BL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Environnement, applications Pression de fonctionnement
(MPa)
Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Shaft Bearing Type

307.23 €

1 26 jours 6Salle blanche0.15~ 0.7Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunRoulement à billesSérie aseptique (Clean - à aspiration)

324.68 €

1 26 jours 6Salle blanche0.15~ 0.7Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunRoulement à billesSérie aseptique (Clean - à aspiration)

331.73 €

1 26 jours 10Salle blanche0.1~ 0.7Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunRoulement à billesSérie aseptique (Clean - à aspiration)

347.29 €

1 26 jours 10Salle blanche0.1~ 0.7Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunRoulement à billesSérie aseptique (Clean - à aspiration)

192.74 €

1 26 jours 6Salle blanche0.15~ 0.7Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunPalier lisseSérie aseptique (Clean - à aspiration)

198.05 €

1 26 jours 6Salle blanche0.15~ 0.7Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunPalier lisseSérie aseptique (Clean - à aspiration)

203.27 €

1 26 jours 6Salle blanche0.15~ 0.7Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunPalier lisseSérie aseptique (Clean - à aspiration)

210.02 €

1 26 jours 6Salle blanche0.15~ 0.7Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunPalier lisseSérie aseptique (Clean - à aspiration)

208.40 €

1 26 jours 10Salle blanche0.1~ 0.7Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunPalier lisseSérie aseptique (Clean - à aspiration)

472.45 €

1 26 jours 6Salle blanche0.15~ 0.7Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunRoulement à billesSérie aseptique (Clean - type à échappement)

496.10 €

1 26 jours 6Salle blanche0.15~ 0.7M9P32 pcsRoulement à billesSérie aseptique (Clean - type à échappement)

456.39 €

1 26 jours 6Salle blanche0.15~ 0.7Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunRoulement à billesSérie aseptique (Clean - type à échappement)

505.48 €

1 26 jours 10Salle blanche0.1~ 0.7Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunRoulement à billesSérie aseptique (Clean - type à échappement)

429.13 €

1 26 jours 10Salle blanche0.1~ 0.7Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunRoulement à billesSérie aseptique (Clean - type à échappement)

352.48 €

1 26 jours 10Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel) / Salle blanche0.1~ 0.7Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunRoulement à billesSans cuivre/ fluor/ silicone + faible dégagement de poussière (type à aspiration)

414.48 €

1 26 jours 10Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel) / Salle blanche0.1~ 0.7M9B0.52 pcsRoulement à billesSans cuivre/ fluor/ silicone + faible dégagement de poussière (type à aspiration)

404.47 €

1 26 jours 10Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel) / Salle blanche0.1~ 0.7M9B32 pcsRoulement à billesSans cuivre/ fluor/ silicone + faible dégagement de poussière (type à aspiration)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Guidé
Fonction supplémentaire Standard Verrouillage d'extrémité NA Soupapes NA
Cushion Amortisseur en caoutchouc Port thread type Vis M Specification of cylinder Type compact

Assistance technique