Vérins aseptiques à mouvement contrôlé, Série 10- / 11-REC

Vérins aseptiques à mouvement contrôlé, Série 10- / 11-REC
[Série 10-/11-, Série aseptique]
· Utilisable en ambiance aseptique
· Empêche les dégagements de poussière en salle blanche.

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-RECB32TF-150
11-RECL20-350
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Environnement, applications Specifications Port thread type Type of Mount Support

331.97 €

1 26 jours 32StandardSérie aseptique (Clean - type à échappement)GType de base

316.90 €

1 26 jours 20VideSérie aseptique (Clean - à aspiration)RcType de pied axial

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard
Fonction supplémentaire Standard Verrouillage d'extrémité NA Soupapes NA
Pression de fonctionnement(MPa) 0.2:: 1 Auto Switch Sans commutateur auto (aimant intégré) Lead Wire Length(m) Aucun
Number of Switches Aucun Support de montage de commutateur auto N/A

Assistance technique