Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Environnement, applications | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Type of Shaft Bearing | Custom-made Specifications | Material of Gasket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,006.08 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel) | Type standard | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Roulement à billes | Aucun | Sans | ||
1,348.81 € | 1 | Devis | 50 | - | Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel) | Type standard | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Roulement à billes | Aucun | Sans | ||
784.39 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Palier lisse | Aucun | NBR (caoutchouc nitrile) | ||
792.40 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Palier lisse | Aucun | NBR (caoutchouc nitrile) | ||
602.32 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Palier lisse | Aucun | NBR (caoutchouc nitrile) | ||
615.85 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Palier lisse | Pièces métalliques en acier inoxydable | NBR (caoutchouc nitrile) | ||
1,078.24 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | Rc | H7BA | 3 | 2 pcs | Type de base | Palier lisse | Pièces métalliques en acier inoxydable | NBR (caoutchouc nitrile) | ||
659.77 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Palier lisse | Aucun | NBR (caoutchouc nitrile) | ||
674.11 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Palier lisse | Aucun | NBR (caoutchouc nitrile) | ||
816.52 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Palier lisse | Aucun | FKM (caoutchouc fluoré) | ||
737.65 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Palier lisse | Aucun | FKM (caoutchouc fluoré) | ||
751.97 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Palier lisse | Aucun | FKM (caoutchouc fluoré) | ||
759.06 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Palier lisse | Aucun | FKM (caoutchouc fluoré) | ||
816.52 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Palier lisse | Aucun | FKM (caoutchouc fluoré) | ||
830.85 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Palier lisse | Aucun | FKM (caoutchouc fluoré) | ||
1,077.97 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Palier lisse | Aucun | NBR (caoutchouc nitrile) | ||
1,095.98 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Palier lisse | Aucun | NBR (caoutchouc nitrile) | ||
1,710.85 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Palier lisse | Pièces métalliques en acier inoxydable | NBR (caoutchouc nitrile) | ||
941.45 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Palier lisse | Aucun | NBR (caoutchouc nitrile) | ||
1,124.23 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Palier lisse | Aucun | FKM (caoutchouc fluoré) | ||
1,118.61 € | 1 | Devis | 50 | - | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Palier lisse | Aucun | NBR (caoutchouc nitrile) | ||
1,728.24 € | 1 | 26 jours | 50 | 1,000 | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Palier lisse | Tige de piston et écrou de tige en acier inoxydable | FKM (caoutchouc fluoré) | ||
1,406.55 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Palier lisse | Aucun | FKM (caoutchouc fluoré) | ||
1,566.35 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Palier lisse | Aucun | FKM (caoutchouc fluoré) | ||
1,731.26 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Palier lisse | Pièces métalliques en acier inoxydable | NBR (caoutchouc nitrile) | ||
3,123.11 € | 1 | 26 jours | 80 | 1,200 | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Palier lisse | Avec orifice de graissage | FKM (caoutchouc fluoré) | ||
4,323.47 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Palier lisse | Pièces métalliques en acier inoxydable | FKM (caoutchouc fluoré) | ||
725.34 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type à bride de montage avant | Palier lisse | Aucun | NBR (caoutchouc nitrile) | ||
882.10 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type à bride de montage avant | Palier lisse | Aucun | FKM (caoutchouc fluoré) | ||
1,276.44 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type à bride de montage avant | Palier lisse | Aucun | NBR (caoutchouc nitrile) | ||
1,231.42 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type à bride de montage avant | Palier lisse | Aucun | FKM (caoutchouc fluoré) | ||
1,878.84 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type à bride de montage avant | Palier lisse | Aucun | FKM (caoutchouc fluoré) |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Guidé |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Verrouillage d'extrémité | NA | Soupapes | NA |
Pression de fonctionnement(MPa) | 0.15:: 1.0 | Type de connecteur | Aucun | Support de montage de commutateur auto | N/A |
Configurer
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Environnement, applications
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Type of Shaft Bearing
Custom-made Specifications
Material of Gasket
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles