Vérins guidés compacts Série MGC type hydropneumatique / spécifiés sans cuivre / sans fluor

Vérins guidés compacts Série MGC type hydropneumatique / spécifiés sans cuivre / sans fluor
[Vérins hydropneumatiques basse pression 1,0 MPa max.]
L’utilisation avec l’unité hydropneumatique Série CC permet une conduite à vitesse constante et à basse vitesse ainsi qu'un arrêt intermédiaire comme avec l’unité hydraulique tout en utilisant des équipements pneumatiques tels que des vannes.
[Spécifications sans cuivre/fluor de la Série 20]
· Utilisable dans des environnements où les matériaux à base de cuivre et de fluor doivent être évités
· Les cotes hors-tout sont les mêmes que celles des produits standards

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20-MGCLB20-125-R-B54Z
20-MGCLB32-400
20-MGCLB32-400-B54Z
20-MGCLB40-500-B54Z
MGCHMB50-150
MGCHMB50TF-150
MGCHMF20-150-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Environnement, applications Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Type of Shaft Bearing With/without plate

660.85 €

1 26 jours 20Faible vitesse / Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel)Spécification sans cuivre et sans fluorVis MB5452 pcsType de baseRoulement à billesWith rear plate

795.97 €

1 26 jours 32Faible vitesse / Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel)Spécification sans cuivre et sans fluorRcSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunType de baseRoulement à billesSans

862.69 €

1 26 jours 32Faible vitesse / Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel)Spécification sans cuivre et sans fluorRcB5452 pcsType de baseRoulement à billesSans

1,094.90 €

1 26 jours 40Faible vitesse / Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel)Spécification sans cuivre et sans fluorRcB5452 pcsType de baseRoulement à billesSans

810.31 €

1 26 jours 50Faible vitesseType à air masquéRcSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunType de basePalier lisseSans

810.32 €

1 26 jours 50Faible vitesseType à air masquéGSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunType de basePalier lisseSans

449.16 €

1 26 jours 20Faible vitesseType à air masquéVis MSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunType à bride de montage avantPalier lisseWith rear plate

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Guidé
Fonction supplémentaire Standard Verrouillage d'extrémité NA Soupapes NA
Pression de fonctionnement(MPa) 0.18:: 1.0

Assistance technique