Schéma d’encombrement des vérins sans tige à entrainement magnétique et à montage direct, Série 12-CY3R aseptique

Schéma d’encombrement des vérins sans tige à entrainement magnétique et à montage direct, Série 12-CY3R aseptique
[Série 12- aseptique]
· Utilisable en ambiance aseptique
· Empêche les dégagements de poussière en salle blanche.

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Consulter le catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images peuvent n’être fournies qu’à titre illustratif Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Schéma

Schéma d’encombrement des vérins sans tige à entrainement magnétique et à montage direct, Série 12-CY3R aseptique

Spécifications produit

ÉlémentDiamètre intérieur du tube (mm)
61015202532405063
Pression d'épreuve1,05 MPa
Pression de fonctionnement maximale MPa0,7 MPa
Pression de fonctionnement minimale0,16 MPa0,15 MPa0,14 MPa0,12 MPa
Température ambiante et de fluide-10°C à 60°C (hors-gel)
Vitesse de piston50 à 400 mm/s
Tolérance de longueur de course0 à 250 st : (0 à +1,0) 251 à 1.000 st : (0 à +1,4) 1.001 st à : (0 à +1,8)
Méthodes de montageType à montage direct
GraisseGraisse au fluor
Classe de propreté (classe ISO)Classe 5

Tableau des spécifications

Tableau des standards des vérins sans tige à entrainement magnétique et à montage direct, Série 12-CY3R aseptique

*2)* Les marques indiquent des dimensions différentes de la Série 12-CY1R.

Référence pièce
12-CY3R10-170N
12-CY3R15-50N
12-CY3R15-100N
12-CY3R15-150N
12-CY3R15-200N
12-CY3R15-250N
12-CY3R15-340N
12-CY3R15-350N
12-CY3R15-450N
12-CY3R15-500N
12-CY3R20TF-250N
12-CY3R20TN-150N
12-CY3R25TF-400N
12-CY3R25TF-800N
12-CY3R25TN-100N
12-CY3R25TN-300N
12-CY3R32-200N
12-CY3R32-250N
12-CY3R32TF-220N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course
(mm)
Max. Masse de la charge (plage sélectionnable)
(kg)
Max. Masse de la charge
(kg)
Longueur de la table L
(mm)
D.I. du cylindre
(Ø)
Largeur de la table W
(mm)
Hauteur de la table H
(mm)
Pression de fonctionnement
(MPa)
Port Screw Type

307.18 €

1 9 jours 1700.05 to 0.80.4381025.5260,16 à 0,7M5×0.8

451.60 €

1 26 jours 501 to 4.91531531.5320,16 à 0,7M5×0.8

462.03 €

1 26 jours 1001 to 4.91531531.5320,16 à 0,7M5×0.8

472.95 €

1 26 jours 1501 to 4.91531531.5320,16 à 0,7M5×0.8

483.79 €

1 9 jours 2001 to 4.91531531.5320,16 à 0,7M5×0.8

494.52 €

1 26 jours 2501 to 4.91531531.5320,16 à 0,7M5×0.8

515.90 €

1 26 jours 3401 to 4.91531531.5320,16 à 0,7M5×0.8

515.90 €

1 26 jours 3501 to 4.91531531.5320,16 à 0,7M5×0.8

537.58 €

1 26 jours 4501 to 4.91531531.5320,16 à 0,7M5×0.8

548.40 €

1 26 jours 5001 to 4.91531531.5320,16 à 0,7M5×0.8

536.53 €

1 26 jours 2501 to 4.91.1622037.5390,16 à 0,7G

507.16 €

1 26 jours 1501 to 4.91.1622037.5390,16 à 0,7NPT

780.81 €

1 26 jours 4001 to 4.91.2702542.5440,15 à 0,7G

969.11 €

1 26 jours 8001 to 4.91.2702542.5440,15 à 0,7G

639.55 €

1 26 jours 1001 to 4.91.2702542.5440,15 à 0,7NPT

733.71 €

1 26 jours 3001 to 4.91.2702542.5440,15 à 0,7NPT

812.10 €

1 26 jours 2001 to 4.91.5763253.5550,14 à 0,7Rc

835.76 €

1 26 jours 2501 to 4.91.5763253.5550,14 à 0,7Rc

835.65 €

1 26 jours 2201 to 4.91.5763253.5550,14 à 0,7G

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Vérin sans tige Matériau de la table Alliage d'aluminium Type à joint de cylindre sans tige Magnétique
Environnement de fonctionnement Usage général Traitement de surface de la table Aluminium anodisé dur Guide Montage direct
Auto Switch Sans rail de détecteur

Assistance technique