Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
11-MXJ6L-15
Remarque 1) En cas d’utilisation d’un piétage, utiliser un piétage à, palier en option.
Remarque 2) Le corps et la table étant composés d'une substance magnétique, ils se magnétiseront si des aimants y sont montés et le détecteur ne fonctionnera pas correctement.
Remarque 3) Un boulon de fixation de la pièce trop long risque de heurter le corps et de provoquer un dysfonctionnement.
* Les autres cotes sont identiques à celles du modèle standard (Série MXJ).
Remarque 1) En cas d’utilisation d’un piétage, utiliser un piétage à, palier en option.
Remarque 2) Le corps et la table étant composés d'une substance magnétique, ils se magnétiseront si des aimants y sont montés et le détecteur ne fonctionnera pas correctement.
Remarque 3) Un boulon de fixation de la pièce trop long risque de heurter le corps et de provoquer un dysfonctionnement.
* Les autres cotes sont identiques à celles du modèle standard (Série MXJ).
Remarque 1) En cas d’utilisation d’un piétage, utiliser un piétage à, palier en option.
Remarque 2) Le corps et la table étant composés d'une substance magnétique, ils se magnétiseront si des aimants y sont montés et le détecteur ne fonctionnera pas correctement.
Remarque 3) Un boulon de fixation de la pièce trop long risque de heurter le corps et de provoquer un dysfonctionnement.
* Les autres cotes sont identiques à celles du modèle standard (Série MXJ).
Numéro de modèle | 11-MXJ4 | 11-MXJ6 | 11-MXJ8 | |
---|---|---|---|---|
Diamètre intérieur du tube (mm) | 4.5 | 6 | 8 | |
Diamètre d’orifice de raccordement de tuyauterie | M3 × 0.5 | |||
Liquide | Pneumatique | |||
Fonctionnement | Type à double effet | |||
Pression de fonctionnement | 0,15 à 0,7 MPa | |||
Pression d'épreuve | 1,05 MPa | |||
Température ambiante et de fluide | -10 à 60°C | |||
Plage de vitesse de fonctionnement (vitesse moyenne)Remarque) | 50 à 300 mm/s (Pour butée métallique : 50 à 200 mm/s) | |||
Amortissement | Amortisseur élastique (Pour butée métallique : sans amortissement) | |||
Lubrification | Non requis | |||
Plage de réglage de course (butée métallique) | 0 à 5 mm à chaque extrémité | |||
Tolérance de longueur de course | 0 à +1 mm | |||
Classe de propreté (Classe ISO) | Sans régulateur | Classe 5 | ||
Butée métallique | Classe 6 |
* Vitesse de fonctionnement moyenne : quotient de la course et de la durée totale de fonctionnement
Référence pièce
|
---|
11-MXJ6L-15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course (mm) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Environnement de fonctionnement | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Piping Format | Adjuster Option | Specifications | Auto Switch | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274.98 € | 1 | 26 jours | 15 | 0.14 | 47.5 | 6 | Étanche à la poussière | 22 | 11 | Type symétrique | Pas de dispositif de réglage | Sans options | Avec aimant et rail de détecteur | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun |
Loading...
Type | Table en L | Matériau de la table | Acier inoxydable martensite | Max. Masse de la charge (plage sélectionnable)(kg) | 0.05 to 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la table | Traité thermiquement | Guide | Type à guide linéaire | Pression de fonctionnement(MPa) | 0,15 à 0,7 |
Parallélisme de la table(µm) | 30 |
Vous vous trouvez sur la page de Table pneumatique linéaire, Série 11-MXJ 20-MXJ aseptique, spécification sans cuivre/fluor, le numéro d'article est le suivant: 11-MXJ6L-15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 11-MXJ6L-15.
Configurer
Propriétés de base
Type
Course(mm)
Max. Masse de la charge(kg)
Longueur de la table L(mm)
D.I. du cylindre(Ø)
Environnement de fonctionnement
Largeur de la table W(mm)
Hauteur de la table H(mm)
Piping Format
Adjuster Option
Specifications
Auto Switch
Number of Switches
Custom-made Specifications
Model
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
11-MXJ4-5 |
11-MXJ4L-10 |
11-MXJ4L-10CS |
11-MXJ6L-15CP |
11-MXJ6L-5 |
11-MXJ8-10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Course (mm) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Environnement de fonctionnement | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Piping Format | Adjuster Option | Specifications | Auto Switch | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263.10 € | 1 | 26 jours | 5 | 0.08 | 42.5 | 4 | Étanche à la poussière | 20 | 10 | Type standard | Pas de dispositif de réglage | Sans options | Avec aimant et rail de détecteur | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | ||
263.10 € | 1 | 26 jours | 10 | 0.08 | 42.5 | 4 | Étanche à la poussière | 20 | 10 | Type symétrique | Pas de dispositif de réglage | Sans options | Avec aimant et rail de détecteur | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | ||
280.82 € | 1 | 26 jours | 10 | 0.08 | 42.5 | 4 | Étanche à la poussière | 20 | 10 | Type symétrique | Butée métallique avant | Sans options | Avec aimant et rail de détecteur | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | ||
357.58 € | 1 | 26 jours | 15 | 0.14 | 47.5 | 6 | Étanche à la poussière | 22 | 11 | Type symétrique | Butées métalliques à double extrémité | Type à tuyauterie dans la direction axiale | Avec aimant et rail de détecteur | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | ||
263.10 € | 1 | 26 jours | 5 | 0.14 | 42.5 | 6 | Étanche à la poussière | 22 | 11 | Type symétrique | Pas de dispositif de réglage | Sans options | Avec aimant et rail de détecteur | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | ||
286.87 € | 1 | 26 jours | 10 | 0.25 | 44.5 | 8 | Étanche à la poussière | 26 | 13 | Type standard | Pas de dispositif de réglage | Sans options | Avec aimant et rail de détecteur | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun |