Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Diamètre intérieur du tube (mm) | 6 |
---|---|
Diamètre d’orifice de raccordement de tuyauterie | M3 × 0.5 |
Liquide | Pneumatique |
Fonctionnement | Type à double effet |
Pression de fonctionnement | 0,15 à 0,7 MPa |
Pression d'épreuve | 1,05 MPa |
Température ambiante et de fluide | -10 à 60°C |
Plage de vitesse de fonctionnement (vitesse moyenne) | 50 à 500 mm/s |
Amortissement | Amortisseur élastique |
Lubrification | Non requis |
Tolérance de longueur de course | 0 à +1 mm |
Référence pièce
|
---|
MXPJ6-5 |
MXPJ6-5-X23 |
MXPJ6-10 |
MXPJ6-PS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Course (mm) | Matériau de la table | Max. Masse de la charge (plage sélectionnable) (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Environnement de fonctionnement | Traitement de surface de la table | Guide | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | Parallélisme de la table (µm) | Port Screw Type | Custom-made | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.40 € | 1 | 4 jours | - | 5 | - | - | - | 6 ~ 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
222.55 € | 1 | 26 jours | Type de table | 5 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 37 | 6 | Usage général | Traité thermiquement | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 18 | 17 | 0,15 à 0,7 | 20 | - | Vis de pression de l’orifice de raccordement axial | Vérin | - | ||
233.05 € | 1 | 4 jours | - | 10 | - | - | - | 6 ~ 12 | - | - | - | - | - | - | - | Vis M | - | - | - | ||
13.03 € | 1 | Devis | Autre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jeu de garnitures | 6 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
Course(mm)
Matériau de la table
Max. Masse de la charge (plage sélectionnable)(kg)
Longueur de la table L(mm)
D.I. du cylindre(Ø)
Environnement de fonctionnement
Traitement de surface de la table
Guide
Largeur de la table W(mm)
Hauteur de la table H(mm)
Pression de fonctionnement(MPa)
Parallélisme de la table(µm)
Port Screw Type
Custom-made
Type
Applicable inner diameter of cylinder(ø)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles