Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
13-MXQ6L-10A
Référence pièce
|
---|
13-MXQ6L-10A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course (mm) | Max. Masse de la charge (plage sélectionnable) (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Environnement de fonctionnement | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Parallélisme de la table (µm) | Piping Format | Port Screw Type | Adjuster Option | Specifications | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
719.60 € | 1 | 26 jours | 10 | 0.05 to 0.8 | 63 | 6 | Étanche à la poussière / クリーンルーム | 27 | 20 | 25 | Type symétrique | Vis M | Butées en caoutchouc à double extrémité | Standard | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Série aseptique |
Loading...
Type | Table en L | Matériau de la table | Aluminium | Traitement de surface de la table | Nickelage autocatalytique |
---|---|---|---|---|---|
Guide | Type à guide linéaire | Pression de fonctionnement(MPa) | 0,15 à 0,7 | End Block | Aucun |
Custom-made | Aucun |
Vous vous trouvez sur la page de Table pneumatique linéaire aseptique et à faible dégagement de poussière, Séries 13/20/22-MXQ, le numéro d'article est le suivant: 13-MXQ6L-10A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 13-MXQ6L-10A.
Configurer
Propriétés de base
Environnement de fonctionnement
Type
Course(mm)
Max. Masse de la charge (plage sélectionnable)(kg)
Longueur de la table L(mm)
D.I. du cylindre(Ø)
Largeur de la table W(mm)
Hauteur de la table H(mm)
Parallélisme de la table(µm)
Piping Format
Port Screw Type
Adjuster Option
Specifications
Number of Switches
Custom-made Specifications
Model
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
13-MXQ12-40 |
13-MXQ12-40A-M9N |
13-MXQ12-50 |
13-MXQ6L-20 |
13-MXQ6L-40 |
13-MXQ6L-50 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Course (mm) | Max. Masse de la charge (plage sélectionnable) (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Environnement de fonctionnement | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Parallélisme de la table (µm) | Piping Format | Port Screw Type | Adjuster Option | Specifications | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
783.69 € | 1 | 26 jours | 40 | 1 to 4.9 | 121 | 12 | Étanche à la poussière / クリーンルーム | 39 | 30 | 40 | Type standard | Vis M | Pas de dispositif de réglage | Standard | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Série aseptique | ||
961.02 € | 1 | 26 jours | 40 | 1 to 4.9 | 121 | 12 | Étanche à la poussière / クリーンルーム | 39 | 30 | 40 | Type standard | Vis M | Butées en caoutchouc à double extrémité | Standard | M9N | 0.5 | 2 pcs | Série aseptique | ||
830.68 € | 1 | 26 jours | 50 | 1 to 4.9 | 131 | 12 | Étanche à la poussière / クリーンルーム | 39 | 30 | 45 | Type standard | Vis M | Pas de dispositif de réglage | Standard | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Série aseptique | ||
656.50 € | 1 | 26 jours | 20 | 0.05 to 0.8 | 73 | 6 | Étanche à la poussière / クリーンルーム | 27 | 20 | 30 | Type symétrique | Vis M | Pas de dispositif de réglage | Standard | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Série aseptique | ||
761.00 € | 1 | 26 jours | 40 | 0.05 to 0.8 | 101 | 6 | Étanche à la poussière / クリーンルーム | 27 | 20 | 40 | Type symétrique | Vis M | Pas de dispositif de réglage | Standard | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Série aseptique | ||
808.05 € | 1 | 26 jours | 50 | 0.05 to 0.8 | 111 | 6 | Étanche à la poussière / クリーンルーム | 27 | 20 | 45 | Type symétrique | Vis M | Pas de dispositif de réglage | Standard | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Série aseptique |