Full plastic castor with double stop, thermoplastic wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-KA-TPAK-100-K-1-DSN
L-KA-TPAK-125-K-1-DSN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

16.88 €

1 4 jours 10013542130-0.43

17.61 €

1 4 jours 12516146-600.52

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wheel width(mm) 32 Load capacity dynamic(kg) 100 Rolls and case type Steering housing
Mounting type Baack hole Housing material RR Plastic Bolt hole Ø(mm) 12
Number of wheels [piece] 1 Rim material Polypropylene Tread material Thermoplastic
Stop Type DS-N (double stop in the wake) Housing classification Plastic Castors

Assistance technique