Locking rollers with polyamide wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FSR-RF-1000-3

Référence pièce
FSR-RF-1000-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

66.52 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plate length(mm) 95 Plate width(mm) 95 Wheel diameter(Ø) 75
Wheel width(mm) 55 Load capacity dynamic(kg) 670 Discharge swivel castor(mm) 65.5
Mounting type Mounting plate Bolt Hole Length(mm) 70 Housing material RR Cast iron
Bolt hole width(mm) 70 Screw hole(mm) 9.5 Weight(kg) 2.06

Vous vous trouvez sur la page de Locking rollers with polyamide wheel, le numéro d'article est le suivant: FSR-RF-1000-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FSR-RF-1000-3.

Assistance technique