Stainless steel swivel castor with thermoplastic wheel

Stainless steel swivel castor with thermoplastic wheel

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-AV-TPGK-050-G-3
L-AV-TPGK-075-G-3
L-AV-TPGK-100-G-3
L-IV-TPBK-080-K-3
L-IV-TPBK-100-K-3
L-IV-TPBK-125-K-3
L-IV-TPBK-160-K-3
L-IV-TPBK-200-K-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Wheel bearing Bolt Hole Length
(mm)
Housing material RR Bolt hole width
(mm)
Surface coating Screw hole
(mm)
Number of wheels [piece] Swivel Radius
(mm)
electrically conductive Housing design Clevis bearing seal Tread type Bearing shell type Housing classification Weight
(kg)

12.60 €

1 20 jours 60605018407026Bearing45Stainless Steel45Without6.51-nonedrawnwithout gasket ringcylindricalnot hardenedStainless steel apparatus castors AV0.154

13.63 €

1 21 jours 606075256010126Bearing45Stainless Steel45Without6.51-none-without gasket ringcylindrical-Stainless steel apparatus castors AV0.228

27.25 €

1 4 jours 7670100328013335Bearing60Stainless Steel50-8.31-none-without gasket ringcylindrical-Stainless steel apparatus castors AV0.47

18.46 €

1 4 jours 1008080308010832-80-60-9-72none----Stainless steel standard series IV0.5

19.72 €

1 4 jours 10080100309012832-80-60-9-82none----Stainless steel standard series IV0.55

20.97 €

1 4 jours 100801253510015532-80-60-9-94.5none----Stainless steel standard series IV0.65

44.50 €

1 5 jours 1301061604018019752-105-80-11-132-----Stainless steel standard series IV1.33

50.28 €

1 5 jours 1301062005022024049-105-80-11-149-----Stainless steel standard series IV1.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate Rim material Polypropylene
Tread material Thermoplastic

Assistance technique