Stainless steel swivel castor with bolt hole attachment, polyamide wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-AV-PAA-050-G-1
L-AV-PAA-075-G-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Swivel Radius
(mm)
electrically conductive Weight
(kg)

7.57 €

1 5 jours 50184070-none0.12

11.33 €

1 5 jours 75256010163.5-0.17

Loading...

  1. 1

Informations de base

Discharge swivel castor(mm) 26 Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole
Wheel bearing Bearing Bolt hole Ø(mm) 12 Rim material Polyamide
Tread material Plastic Tread color Black Housing classification Stainless steel apparatus castors AV

Assistance technique