Stainless steel swivel castor with back hole and thermoplastic wheel

Stainless steel swivel castor with back hole and thermoplastic wheel

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-AV-TPGK-050-G-1
L-AV-TPGK-075-G-1
L-AV-TPGK-100-G-1
L-IV-TPBK-080-K-1
L-IV-TPBK-100-K-1
L-IV-TPBK-125-K-1
L-IV-TPBK-160-K-1
L-IV-TPBK-200-K-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Wheel bearing Housing material RR Surface coating Bolt hole Ø
(mm)
Number of wheels [piece] Clevis bearing type Clevis connection Swivel Radius
(mm)
electrically conductive Housing design Clevis bearing seal Tread type Bearing shell type Housing classification Weight
(kg)

11.40 €

1 4 jours 5018407026BearingStainless Steel-121---none-without gasket ringcylindrical-Stainless steel apparatus castors AV0.138

12.39 €

1 4 jours 75256010125BearingStainless SteelWithout121Clevis with double ball bearingriveted-nonedrawnwithout gasket ringcylindricalnot hardenedStainless steel apparatus castors AV0.198

21.81 €

1 4 jours 100328013335BearingStainless SteelWithout121---nonedrawnwithout gasket ringcrownednot hardenedStainless steel apparatus castors AV0.376

18.83 €

1 5 jours 80308010832---12---72none----Stainless steel standard series IV0.42

19.75 €

1 5 jours 100309012832---12---82-----Stainless steel standard series IV0.48

21.67 €

1 5 jours 1253510015532---12---94.5-----Stainless steel standard series IV0.58

42.85 €

1 5 jours 1604018019752---12---132-----Stainless steel standard series IV1.25

47.85 €

1 5 jours 2005022024049---12.5---149-----Stainless steel standard series IV1.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Rim material Polypropylene
Tread material Thermoplastic

Assistance technique