Stainless steel swivel castor with back hole and double stop

Stainless steel swivel castor with back hole and double stop

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-IV-PALB-080-G-1-DSN
L-IV-PALB-100-G-1-DSN
L-IV-PALB-125-G-1-DSN
L-IV-PALB-200-G-1-DSN
L-IV-PALZ-160-G-1-DSN
L-IV-PPBL-080-K-1-DSN
L-IV-PPBL-100-K-1-DSN
L-IV-PPBL-125-K-1-DSN
L-IV-PPBL-160-K-1-DSN
L-IV-PPBL-200-K-1-DSN
L-IV-TPBK-080-K-1-DSN
L-IV-TPBK-100-K-1-DSN
L-IV-TPBK-125-K-1-DSN
L-IV-TPBK-160-K-1-DSN
L-IV-TPBK-200-K-1-DSN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Bolt hole Ø
(mm)
Clevis bearing type Rim material Tread material Swivel Radius
(mm)
electrically conductive Stop Type Weight
(kg)

24.17 €

1 5 jours 80301301083212-PolyamidePolyamide111none-0.51

24.70 €

1 5 jours 100351301283212-PolyamidePolyamide111none-0.552

31.57 €

1 5 jours 125351301553212-PolyamidePolyamide114none-0.765

57.22 €

1 5 jours 200502702404912.5Clevis with double ball bearingPolyamidePolyamide150none-1.79

51.93 €

1 5 jours 160402701975212-PolyamidePolyamide150none-1.36

26.15 €

1 5 jours 80301301083212-PolypropylenePolypropylene111none-0.6

27.57 €

1 5 jours 100301301283212-PolypropylenePolypropylene111none-0.65

30.55 €

1 5 jours 125351301553212-PolypropylenePolypropylene-none-0.7

56.37 €

1 5 jours 160402701975212.5-PolypropylenePolypropylene150none-1.45

62.64 €

1 5 jours 200502702404912.5-PolypropylenePolypropylene150none-1.8

26.99 €

1 5 jours 8030801083212-PolypropyleneThermoplastic111-DS-N (double stop in the wake)0.55

27.90 €

1 5 jours 10030901283212-PolypropyleneThermoplastic111-DS-N (double stop in the wake)0.62

30.56 €

1 5 jours 125351001553212-PolypropyleneThermoplastic--DS-N (double stop in the wake)0.7

57.97 €

1 5 jours 160401801975212-PolypropyleneThermoplastic150-DS-N (double stop in the wake)1.5

65.32 €

1 5 jours 200502202404912.5-PolypropyleneThermoplastic150-DS-N (double stop in the wake)1.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Housing classification Stainless steel standard series IV

Assistance technique