Stainless steel swivel castor with plate attachment and double stop, polyamide wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-AV-PAA-050-G-3-DSN
L-AV-PAA-075-G-3-DSN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Weight
(kg)

11.76 €

1 5 jours 50184070250.19

19.76 €

1 5 jours 752575101260.24

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plate length(mm) 60 Plate width(mm) 60 Rolls and case type Steering housing
Mounting type Mounting plate Bolt Hole Length(mm) 45 Bolt hole width(mm) 45
Stop Type DS-N (double stop in the wake) Housing classification Stainless steel apparatus castors AV

Assistance technique