Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
L-IV-PALK-080-R-1-DSN-EC |
L-IV-PALK-100-R-1-DSN-EC |
L-IV-PALK-125-R-1-DSN-EC |
L-IV-PAM-150-K-1-DSN-EC |
L-IV-PAM-200-K-1-DSN-EC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Wheel bearing | Number of wheels [piece] | Swivel Radius (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.98 € | 1 | 5 jours | 80 | 35 | 130 | 108 | 32 | Roller bearing | - | 111 | 0.56 | ||
37.08 € | 1 | 5 jours | 100 | 38 | 130 | 128 | 32 | Roller bearing | - | 111 | 0.65 | ||
45.57 € | 1 | 5 jours | 125 | 37 | 130 | 155 | 33 | Roller bearing | - | - | 1.1 | ||
112.67 € | 1 | 5 jours | 150 | 45 | 270 | 195 | 52 | Ball-bearing | 1 | 150 | 2.35 | ||
140.44 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 270 | 245 | 49 | - | - | - | 2.37 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Baack hole | Bolt hole Ø(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Rim material | Polyamide | Tread material | Polyamide | electrically conductive | electrically conductive |
Housing classification | Stainless steel standard series IV |
Configurer
Propriétés de base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Wheel bearing
Number of wheels [piece]
Swivel Radius(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles