Stainless steel swivel castor with double stop and polypropylene wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-IV-PPBL-080-K-3-DSN
L-IV-PPBL-100-K-3-DSN
L-IV-PPBL-125-K-3-DSN
L-IV-PPBL-160-K-3-DSN
L-IV-PPBL-200-K-3-DSN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Weight
(kg)

27.52 €

1 5 jours 10080803013010832806091100.62

28.29 €

1 5 jours 100801003013012832806091100.66

31.44 €

1 5 jours 100801253513015532806091140.758

58.69 €

1 5 jours 130106160402701975210580111501.5

65.33 €

1 5 jours 130106200502702404910580111531.95

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate Wheel bearing Ball-bearing
Housing Series Type IV (LF/BF) Housing material RR Stainless Steel Rim material Polypropylene
Tread material Polypropylene electrically conductive none Tread color White
Housing classification Stainless steel standard series IV

Assistance technique