Double rolls as a set

Double rolls as a set

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-1305-P-50-2-10-VE5
L-1305-P-50-2-11-VE5
L-1305-P-50-2-M10-VE5
L-1305-PR-50-2-10-VE5
L-1305-PR-50-2-11-VE5
L-1305-PR-50-2-M10-VE5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Mounting type Tread material Dimensions of pin attachment
(mm)
Weight
(kg)

30.17 €

1 5 jours Metal stemPolyamide10 x 300.48

30.17 €

1 5 jours Metal stemPolyamide11 x 220.48

30.16 €

1 5 jours Set screwPolyamideM10 x 130.44

30.16 €

1 5 jours Metal stemPolyurethane10 x 300.71

30.16 €

1 5 jours Metal stemPolyurethane11 x 220.54

30.16 €

1 5 jours Set screwPolyurethaneM10 x 130.51

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wheel diameter(Ø) 50 Wheel width(mm) 12 Load capacity dynamic(kg) 50
Rolls and case type Steering housing Wheel bearing Bearing Housing material RR Plastic
Rim material Polyamide

Assistance technique