Électrovanne 2 ports à pilote de type pression différentielle nulle gamme VXS

Électrovanne 2 ports à pilote de type pression différentielle nulle gamme VXS
[Caractéristiques]
· Pour la vapeur
· Longue durée de vie: 3 millions d'utilisations
· Meilleure Résistance aux contaminants
· Réduction de la puissance apparente de 18 VA à 12 VA et de 20 VA à 15 VA
· Réduction de la valeur d' Température de la batterie de 120°C à 100°C
Spécifications LQ2U5251

(i)Remarque

  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images peuvent n'être fournies qu'à titre illustratif. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VXS235AA
VXS235AAA
VXS235AAXB
VXS235AB
VXS235AE
VXS235AEA
VXS235AG
VXS235AGAXB
VXS235AGAXCA
VXS235AGD
VXS235AJA
VXS235AK
VXS235AL
VXS235AN
VXS235AZ1BA
VXS235AZ1G
VXS235AZ1GA
VXS235AZ1U
VXS235AZ2A
VXS235AZ2EA
VXS235AZ2G
VXS235BA
VXS235BC
VXS235BEA
VXS235BG
VXS235BGD
VXS235BGXB
VXS235BJ
VXS235BJA
VXS235BL
VXS235BR
VXS235BZ1BA
VXS235BZ1GA
VXS235BZ1LA
VXS235BZ1WA
VXS235BZ1YA
VXS235BZ2A
VXS235BZ2AD
VXS235CA
VXS235CB
VXS235CG
VXS235CGXB
VXS235CL
VXS235CRA
VXS235CZ2AZ
VXS235CZ2EB
VXS235DAB
VXS235DAD
VXS235DG
VXS235DGAXB
VXS235DGXB
VXS235DL
VXS235DZ2AB
VXS235DZ2EA
VXS235DZ2VA
VXS245FA
VXS245FAA
VXS245FAD
VXS245FAXB
VXS245FB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Environnement de fonctionnement Type de connexion Filetage nominal de tuyauterie Diam. d'orifice
(Ø)
Tension Direction de sortie du fil de sortie Option Matériau du corps Support Consommation d'énergie
(W)
Fonctions Entrée électrique du fil de sortie Puissance apparente
(VA)

82.02 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jets[Rc (R)] Rc1/4---AucunC37Aucun12AucunPasse-fils12

82.02 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jetsG1/4---AucunC37Aucun12AucunPasse-fils12

84.90 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jets[Rc (R)] Rc1/4---AucunC37Inclus12AucunPasse-fils12

82.02 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jets[Rc (R)] Rc1/4-100VAC-AucunC37Aucun12AucunPasse-fil (avec suppresseur de surtension)12

82.02 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jets[Rc (R)] Rc1/4-230VDC-AucunC37Aucun12AucunPasse-fil (avec suppresseur de surtension)12

82.02 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jetsG1/4-230VDC-AucunC37Aucun12AucunPasse-fil (avec suppresseur de surtension)12

100.55 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jets[Rc (R)] Rc1/4---AucunC37Aucun12AucunBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

103.44 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jetsG1/4---AucunC37Inclus12AucunBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

103.10 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jetsG1/4--90°AucunC37Aucun12AucunBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

102.02 €

1 26 jours Sans huile / Anti-poussière / Type résistant aux jetsG1/4---Spécification sans huileC37Aucun12AucunBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

100.55 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jetsG1/4-110VAC-AucunC37Aucun12AucunBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

100.55 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jets[Rc (R)] Rc1/4-200 V AC-AucunC37Aucun12AucunBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

100.55 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jets[Rc (R)] Rc1/4-230VDC-AucunC37Aucun12AucunBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

92.02 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jets[Rc (R)] Rc1/4-100VAC-AucunC37Aucun12AucunBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

82.02 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jetsG1/4-220 V AC-AucunC37Aucun12Tension spécialePasse-fil (avec suppresseur de surtension)12

100.55 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jets[Rc (R)] Rc1/4-220 V AC-AucunC37Aucun12Tension spécialeBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

100.55 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jetsG1/4-220 V AC-AucunC37Aucun12Tension spécialeBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

82.02 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jets[Rc (R)] Rc1/4-24VDC-AucunC37Aucun12Tension spécialePasse-fil (avec suppresseur de surtension)12

108.39 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jets[Rc (R)] Rc1/4---AucunC37Aucun12Avec témoinBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

108.39 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jetsG1/4-230VDC-AucunC37Aucun12Avec témoinBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

108.39 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jets[Rc (R)] Rc1/4-220 V AC-AucunC37Aucun12Avec témoinBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

82.02 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jets[Rc (R)] Rc3/8---AucunC37Aucun12AucunPasse-fils12

82.02 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jets[Rc (R)] Rc3/8-110VAC-AucunC37Aucun12AucunPasse-fil (avec suppresseur de surtension)12

82.02 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jetsG3/8-230VDC-AucunC37Aucun12AucunPasse-fil (avec suppresseur de surtension)12

100.55 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jets[Rc (R)] Rc3/8---AucunC37Aucun12AucunBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

102.02 €

1 26 jours Sans huile / Anti-poussière / Type résistant aux jetsG3/8---Spécification sans huileC37Aucun12AucunBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

103.44 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jets[Rc (R)] Rc3/8---AucunC37Inclus12AucunBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

100.55 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jets[Rc (R)] Rc3/8-110VAC-AucunC37Aucun12AucunBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

100.55 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jetsG3/8-110VAC-AucunC37Aucun12AucunBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

100.55 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jets[Rc (R)] Rc3/8-230VDC-AucunC37Aucun12AucunBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

92.02 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jets[Rc (R)] Rc3/8-230VDC-AucunC37Aucun12AucunBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

82.02 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jetsG3/8-220 V AC-AucunC37Aucun12Tension spécialePasse-fil (avec suppresseur de surtension)12

100.55 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jetsG3/8-220 V AC-AucunC37Aucun12Tension spécialeBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

92.02 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jetsG3/8-220 V AC-AucunC37Aucun12Tension spécialeBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

92.02 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jetsG3/8-24VDC-AucunC37Aucun12Tension spécialeBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

85.61 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jetsG3/8-24VDC-AucunC37Aucun12Tension spécialeAvec suppresseur de surtension12

108.39 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jets[Rc (R)] Rc3/8---AucunC37Aucun12Avec témoinBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

109.84 €

1 26 jours Sans huile / Anti-poussière / Type résistant aux jetsG3/8---Spécification sans huileC37Aucun12Avec témoinBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

126.23 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jets[Rc (R)] Rc1/4---AucunSUSAucun12AucunPasse-fils12

126.23 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jets[Rc (R)] Rc1/4-100VAC-AucunSUSAucun12AucunPasse-fil (avec suppresseur de surtension)12

144.74 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jets[Rc (R)] Rc1/4---AucunSUSAucun12AucunBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

147.65 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jets[Rc (R)] Rc1/4---AucunSUSInclus12AucunBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

144.74 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jets[Rc (R)] Rc1/4-230VDC-AucunSUSAucun12AucunBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

136.23 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jetsG1/4-230VDC-AucunSUSAucun12AucunBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

154.05 €

1 26 jours Sans huile / Anti-poussière / Type résistant aux jets[Rc (R)] Rc1/4---Spécification sans huileSUSAucun12Avec témoinBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

152.60 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jetsNPT1/4-230VDC-AucunSUSAucun12Avec témoinBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

126.23 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jetsNPT3/8---AucunSUSAucun12AucunPasse-fils12

127.68 €

1 26 jours Sans huile / Anti-poussière / Type résistant aux jetsG3/8---Spécification sans huileSUSAucun12AucunPasse-fils12

144.74 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jets[Rc (R)] Rc3/8---AucunSUSAucun12AucunBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

147.65 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jetsG3/8---AucunSUSInclus12AucunBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

147.65 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jets[Rc (R)] Rc3/8---AucunSUSInclus12AucunBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

144.74 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jets[Rc (R)] Rc3/8-230VDC-AucunSUSAucun12AucunBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

152.60 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jetsNPT3/8---AucunSUSAucun12Avec témoinBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

152.60 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jetsG3/8-230VDC-AucunSUSAucun12Avec témoinBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

152.60 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jetsG3/8-24VDC-AucunSUSAucun12Avec témoinBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

109.82 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jets[Rc (R)] Rc1/2---AucunC37Aucun12AucunPasse-fils12

109.82 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jetsG1/2---AucunC37Aucun12AucunPasse-fils12

111.27 €

1 26 jours Sans huile / Anti-poussière / Type résistant aux jetsG1/2---Spécification sans huileC37Aucun12AucunPasse-fils12

112.71 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jets[Rc (R)] Rc1/2---AucunC37Inclus12AucunPasse-fils12

109.82 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jets[Rc (R)] Rc1/2-100VAC-AucunC37Aucun12AucunPasse-fil (avec suppresseur de surtension)12

Loading...

Informations de base

Type Type électromagnétique Fluide applicable Vapeur Type à commutation Normalement fermés
Type d'entraînement Type pilote Plage de températures de fonctionnement(°C) -20:: 60 Nombre de solénoïdes Solénoïde simple
Plage de différentiel de pression de fonctionnement(MPa) 0:: 1 IP IP65 Classe d'isolation H
Matériel d'étanchéité FKM

Assistance technique