Vanne pneumatique 5 ports gamme VFRA3000/4000

Vanne pneumatique 5 ports gamme VFRA3000/4000
[Caractéristiques]
· Contrôle en continu du débit et de la pression avec des signaux électriques
· Pression Contrôle de la pression des coussins de matrice de presse, des machines à souder et de la coulée à basse pression ; commande à plusieurs vitesses des cylindres air ; contrôle de la rotation des moteurs air

(i)Remarque

  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images peuvent n'être fournies qu'à titre illustratif. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VFRA3111
VFRA3111-02
VFRA3111-03
VFRA3111-03N
VFRA3111-03T
VFRA3211
VFRA3211-03
VFRA3311
VFRA3311-03
VFRA3411
VFRA3511
VFRA4111
VFRA4111-03
VFRA4111-04F
VFRA4211-00F
VFRA4211-04
VFRA4211-04F
VFRA4311-04
VFRA4411-04
VFRA4511-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à commutation Type de connexion Filetage nominal de tuyauterie Type détaillé Spécifications de l'embase Numéro de pilote

126.56 €

1 26 jours [Autres] Échappement à 2 positions[Rc (R)] Rc-VFRA3000Sans embaseSimple

145.71 €

1 26 jours [Autres] Échappement à 2 positions[Rc (R)] Rc1/4VFRA3000Avec embaseSimple

145.71 €

1 26 jours [Autres] Échappement à 2 positions[Rc (R)] Rc3/8VFRA3000Avec embaseSimple

146.97 €

1 26 jours [Autres] Échappement à 2 positionsNPT3/8VFRA3000Avec embaseSimple

145.73 €

1 26 jours [Autres] Échappement à 2 positionsNPTF3/8VFRA3000Avec embaseSimple

155.61 €

1 26 jours [Autres] Échappement à 2 positions[Rc (R)] Rc-VFRA3000Sans embaseDouble

196.24 €

1 26 jours [Autres] Échappement à 2 positions[Rc (R)] Rc3/8VFRA3000Avec embaseDouble

193.68 €

1 26 jours [Autres] 3 positions, centre fermé[Rc (R)] Rc-VFRA3000Sans embaseDouble

191.77 €

1 26 jours [Autres] 3 positions, centre fermé[Rc (R)] Rc3/8VFRA3000Avec embaseDouble

172.60 €

1 26 jours [Autres] Centre d'échappement à 3 positions[Rc (R)] Rc-VFRA3000Sans embaseDouble

172.60 €

1 26 jours [Autres] Centre de pression à 3 positions[Rc (R)] Rc-VFRA3000Sans embaseDouble

158.42 €

1 26 jours [Autres] Échappement à 2 positions[Rc (R)] Rc-VFRA4000Sans embaseSimple

183.65 €

1 26 jours [Autres] Échappement à 2 positions[Rc (R)] Rc3/8VFRA4000Avec embaseSimple

182.10 €

1 26 jours [Autres] Échappement à 2 positionsG1/2VFRA4000Avec embaseSimple

180.82 €

1 26 jours [Autres] Échappement à 2 positionsG-VFRA4000Sans embaseDouble

236.81 €

1 26 jours [Autres] Échappement à 2 positions[Rc (R)] Rc1/2VFRA4000Avec embaseDouble

236.65 €

1 26 jours [Autres] Échappement à 2 positionsG1/2VFRA4000Avec embaseDouble

256.18 €

1 26 jours [Autres] 3 positions, centre fermé[Rc (R)] Rc1/2VFRA4000Avec embaseDouble

234.87 €

1 26 jours [Autres] Centre d'échappement à 3 positions[Rc (R)] Rc1/2VFRA4000Avec embaseDouble

256.11 €

1 26 jours [Autres] Centre de pression à 3 positions[Rc (R)] Rc1/2VFRA4000Avec embaseDouble

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à fonctionnement pneumatique Fluide applicable Air Environnement de fonctionnement Standard
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10:: 60

Assistance technique