Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Mounting Method | Port pipe connection port diameter | Thread standard | Applicable valve | P- and E-port entry position | Number of Valves | Common specifications | Piping model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.34 € | 1 | Devis | Direct mounting | Raccord de tuyau fixe à une touche ⌀4 (orifices A, B)/tuyau fileté 1/8 (Orifices P, E) | Rc | SY3000 | Côté U | 4 | Positive common | Side ported | ||
183.44 € | 1 | Devis | Montage sur rail DIN (sans Rail DIN) | Raccord de tuyau fixe à une touche ⌀4 (orifices A, B)/tuyau fileté 1/8 (Orifices P, E) | Rc | SY3000 | D side | 5 | Positive common | Side ported | ||
166.74 € | 1 | Devis | Direct mounting | Raccord de tuyau fixe à une touche ⌀6 (orifices A, B)/tuyau fileté 1/8 (Orifices P, E) | G | SY3000 | Deux côtés | 6 | Positive common | Side ported | ||
163.40 € | 1 | Devis | Direct mounting | Tuyauterie filetée 1/8 (orifices A, B)/tuyauterie filetée 1/8 (Orifices P, E) | Rc | SY3000 | D side | 6 | Positive common | Side ported | ||
182.84 € | 1 | Devis | Direct mounting | Raccord de tuyau fixe à une touche ⌀4 (orifices A, B)/tuyau fileté 1/8 (Orifices P, E) | Rc | SY3000 | Deux côtés | 8 | Positive common | Side ported | ||
211.16 € | 1 | Devis | Montage sur rail DIN (avec Rail DIN) | Raccord de tuyau fixe à une touche ⌀4 (orifices A, B)/tuyau fileté 1/8 (Orifices P, E) | Rc | SY3000 | Deux côtés | 8 | Positive common | Side ported | ||
176.79 € | 1 | Devis | Direct mounting | Tuyauterie filetée 1/8 (orifices A, B)/tuyauterie filetée 1/8 (Orifices P, E) | G | SY3000 | D side | 8 | Positive common | Side ported | ||
207.53 € | 1 | Devis | Montage sur rail DIN (sans Rail DIN) | Raccord de tuyau fixe à une touche ⌀4 (orifices A, B)/tuyau fileté 1/8 (Orifices P, E) | Rc | SY3000 | D side | 8 | Positive common | Side ported | ||
158.73 € | 1 | Devis | Direct mounting | Tuyauterie filetée M5 x 0,8 (orifices A, B)/tuyauterie filetée 1/8 (Orifices P, E) | Rc | SY3000 | Deux côtés | 6 | Negative common | Side ported | ||
224.34 € | 1 | Devis | Direct mounting | Raccord de tuyau à une touche remplaçable ⌀6 (port A, B)/tuyau fileté 1/8 (Orifices P, E) | G | SY3000 | Deux côtés | 8 | Negative common | Side ported | ||
178.81 € | 1 | Devis | Direct mounting | Raccord de tuyau fixe à une touche ⌀6 (orifices A, B)/tuyau fileté 1/8 (Orifices P, E) | Rc | SY3000 | D side | 6 | Positive common | Type de tuyauterie inférieure | ||
184.16 € | 1 | Devis | Direct mounting | Tuyauterie filetée 1/8 (orifices A, B)/tuyauterie filetée 1/8 (Orifices P, E) | G | SY3000 | D side | 8 | Positive common | Type de tuyauterie inférieure | ||
194.87 € | 1 | Devis | Direct mounting | Raccord de tuyau fixe à une touche ⌀6 (orifices A, B)/tuyau fileté 1/8 (Orifices P, E) | Rc | SY3000 | D side | 8 | Positive common | Type de tuyauterie inférieure | ||
194.87 € | 1 | Devis | Direct mounting | Raccord de tuyau fixe à une touche ⌀6 (orifices A, B)/tuyau fileté 1/8 (Orifices P, E) | G | SY3000 | D side | 8 | Positive common | Type de tuyauterie inférieure | ||
185.52 € | 1 | Devis | Direct mounting | Raccord de tuyau à une touche remplaçable ⌀6 (port A, B)/tuyau fileté 1/8 (Orifices P, E) | Rc | SY3000 | D side | 4 | Negative common | Type de tuyauterie inférieure | ||
184.16 € | 1 | Devis | Direct mounting | Tuyauterie filetée 1/8 (orifices A, B)/tuyauterie filetée 1/8 (Orifices P, E) | G | SY3000 | D side | 8 | Negative common | Type de tuyauterie inférieure | ||
194.87 € | 1 | Devis | Direct mounting | Raccord de tuyau fixe à une touche ⌀6 (orifices A, B)/tuyau fileté 1/8 (Orifices P, E) | Rc | SY3000 | D side | 8 | Negative common | Type de tuyauterie inférieure | ||
194.87 € | 1 | Devis | Direct mounting | Raccord de tuyau fixe à une touche ⌀6 (orifices A, B)/tuyau fileté 1/8 (Orifices P, E) | G | SY3000 | D side | 8 | Negative common | Type de tuyauterie inférieure | ||
236.42 € | 1 | Devis | Direct mounting | Raccord de tuyau à une touche remplaçable ⌀6 (port A, B)/tuyau fileté 1/8 (Orifices P, E) | Rc | SY3000 | D side | 8 | Negative common | Type de tuyauterie inférieure | ||
236.40 € | 1 | Devis | Direct mounting | Raccord de tuyau à une touche remplaçable ⌀6 (port A, B)/tuyau fileté 1/8 (Orifices P, E) | G | SY3000 | D side | 8 | Negative common | Type de tuyauterie inférieure | ||
184.16 € | 1 | Devis | Direct mounting | Tuyauterie filetée M5 x 0,8 (orifices A, B)/tuyauterie filetée 1/8 (Orifices P, E) | Rc | SY3000 | D side | 8 | Negative common | Type de tuyauterie inférieure | ||
141.32 € | 1 | Devis | Direct mounting | - | Rc | SY3000 | Deux côtés | 4 | Positive common | Type à port supérieur | ||
146.65 € | 1 | Devis | Direct mounting | - | Rc | SY3000 | Deux côtés | 5 | Positive common | Type à port supérieur | ||
162.74 € | 1 | Devis | Direct mounting | Tuyauterie filetée 1/8 (orifices A, B)/tuyauterie filetée 1/4 (Orifices P, E) | G | SY5000 | Deux côtés | 5 | Positive common | Side ported | ||
186.84 € | 1 | Devis | Direct mounting | Tuyauterie filetée 1/8 (orifices A, B)/tuyauterie filetée 1/4 (Orifices P, E) | G | SY5000 | Deux côtés | 8 | Positive common | Side ported | ||
215.65 € | 1 | Devis | Direct mounting | Raccord de tuyau à une touche remplaçable ⌀6 (port A, B)/tuyau filetée 1/4 (Orifices P, E) | G | SY5000 | D side | 6 | Negative common | Side ported | ||
202.23 € | 1 | Devis | Direct mounting | Raccord de tuyau fixe à une touche ⌀8 (orifices A, B)/tuyau fileté 1/4 (Orifices P, E) | Rc | SY5000 | D side | 8 | Negative common | Side ported | ||
157.35 € | 1 | Devis | Direct mounting | Raccord de tuyau fixe à une touche ⌀8 (orifices A, B)/tuyau fileté 1/4 (Orifices P, E) | Rc | SY5000 | D side | 2 | Positive common | Type de tuyauterie inférieure | ||
213.63 € | 1 | Devis | Direct mounting | Raccord de tuyau fixe à une touche ⌀8 (orifices A, B)/tuyau fileté 1/4 (Orifices P, E) | Rc | SY5000 | D side | 8 | Positive common | Type de tuyauterie inférieure | ||
241.08 € | 1 | Devis | Direct mounting | Raccord de tuyau à une touche remplaçable ⌀8 (port A, B)/tuyau fileté 1/4 (Orifices P, E) | G | SY5000 | D side | 7 | Negative common | Type de tuyauterie inférieure | ||
162.03 € | 1 | Devis | Direct mounting | - | Rc | SY5000 | D side | 5 | Positive common | Type à port supérieur | ||
177.47 € | 1 | Devis | Direct mounting | - | Rc | SY5000 | Deux côtés | 8 | Positive common | Type à port supérieur | ||
182.15 € | 1 | Devis | Direct mounting | - | Rc | SY5000 | Côté U | 8 | Positive common | Type à port supérieur | ||
170.74 € | 1 | 26 jours | Direct mounting | Tuyauterie filetée 1/4 (orifices A, B)/tuyauterie filetée 3/8 (Orifices P, E) | Rc | SY7000 | Deux côtés | 5 | Positive common | Side ported |
Loading...
Type | Base de collecteur | Specifications | Internal pilot | Manifold wiring specifications | All double wiring |
---|---|---|---|---|---|
Spécifications d'environnement / d'application | Norme |
Configurer
Propriétés de base
Mounting Method
Port pipe connection port diameter
Thread standard
Applicable valve
P- and E-port entry position
Number of Valves
Common specifications
Piping model
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles