Serrages Verticaux 2010

Serrages Verticaux 2010

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Les pinces de maintien verticales Destaco de la série 2010 offrent un espace important pour une sécurité accrue, une capacité de préhension deux fois supérieure à celle de la série 210 et des coussinets renforcés aux points de pivotement clés. Ces pinces sont utilisées dans le contrôle des dispositifs, le montage/test, l’usinage léger et le travail du bois.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2010-U
2010-UB
2010-UBR
2010-UR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Style de base de montage Hauteur sous étrier
(mm)
Toggle lock plus

66.86 €

1 Disponible 5 jours Base de l'embase43.2Non

73.57 €

1 Disponible 45 jours Base droite55.9Non

134.17 €

1 Disponible 20 jours Base droite55.9Oui

121.98 €

1 Disponible 37 jours Base de l'embase43.2Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Effort de maintien(N) 6230 Matériau du corps Acier Longueur Etrier(mm) 90.2
Ouverture bras de serrage (+10°)(°) 78 Ouverture poignée (+10°)(°) 66 Style d'étrier Barre en U
Poignée Verticale

Assistance technique