Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
227-U |
227-U-L |
227-UB |
227-UB-L |
227-USS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Style de base de montage | Effort de maintien (N) | Matériau du corps | Hauteur sous étrier (mm) | Longueur Etrier (mm) | Style d'étrier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.54 € | 1 | Disponible | 2 jours | Base de l'embase | 2220 | Acier | 31.8 | 67.3 | Barre en U | |
45.43 € | 1 | Disponible | 90 jours | Base de l'embase | 2220 | Acier | 31.8 | 60.7 | Barre en U ouvert | |
37.54 € | 1 | Disponible | 20 jours | Base droite | 2220 | Acier | 36.8 | 67.3 | Barre en U | |
45.43 € | 1 | Disponible | 60 jours | Base droite | 2220 | Acier | 36.8 | 60.7 | Barre en U ouvert | |
71.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | Base de l'embase | 2670 | Acier inoxydable | 32.5 | 67.6 | Barre en U |
Loading...
Ouverture bras de serrage (+10°)(°) | 91 | Ouverture poignée (+10°)(°) | 56 | Toggle lock plus | No |
---|---|---|---|---|---|
Poignée | Horizontal |
Configurer
Propriétés de base
Style de base de montage
Effort de maintien(N)
Matériau du corps
Hauteur sous étrier(mm)
Longueur Etrier(mm)
Style d'étrier
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles