Bridage à Action Linéaire 6015

Bridage à Action Linéaire 6015
  • Remise sur volume
Les pinces droites à action linéaire Destaco de la série 6015 sont les plus petites pinces parmi les dispositifs droits à action linéaire à base solide. Elles se caractérisent par une conception robuste avec une capacité de préhension élevée et sont conçues de manière à ce que la poignée puisse tomber en dessous du plan de montage pour ensuite se verrouiller en position rétractée. Les applications courantes pour ces pinces comprennent le montage, le contrôle des dispositifs et les dispositifs de tension.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6015 Series Straight Line Action Clamps

Product Overview

6015
6015-M
6015-SS,
6015-MSS
Stainless Steel
6015-R,
6015-MR
with DESTACO® Toggle Lock Plus

Features

• Smallest of the solid base Straight Line Action clamps
• Compact design combined with high holding capacity
• Allow handle to fall below mounting plane to lock in retracted position

Applications

• Assembly
• Checking fixtures
• Tensioning devices
Covered under one or more U.S./International Patents

Dimensions -M/-SS/-MSS/-R/-MR

6015
6015-M
6015-SS,
6015-MSS
Stainless Steel
6015-R,
6015-MR
with DESTACO® Toggle Lock Plus

Technical Information / Holding Capacities

ModelMax. Holding CapacityWeightEF:AF
(pushing/ pulling)
Plunger Travel(M)
Plunger Thread
Recommended Spindle
(Not Supplied)
6015[560 lbf]
2500 N
[0.35lb]
0,15kg
35:1[0.70]
17,8
1/4-20205203
6015-MM6205203-M
6015-SS[630 lbf]
2800 N
1/4-20202943 (supplied)
6015-MSSM6202916-M (supplied)
6015-R[560 lbf]
2500 N
1/4-20205203
6015-MRM6205203-M
HC = Holding Capacity, EF = Exerting Force, AF = Applied Force
Dimensions and technical information are subject to change without notice
Référence pièce
6015-M
6015-MR
6015-MSS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Toggle lock plus
(mm)

53.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

AcierNon

92.80 €

1 Disponible 5 jours AcierOui

98.99 €

1 Disponible 15 jours Acier inoxydableNon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Effort de maintien(N) 2500 Course piston(mm) 17.8 Style de base de montage (details) Base bridée
Piston Rond Hauteur piston(mm) 12.7 Poussée piston M6

Assistance technique