Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SKR2602A-0060-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08D,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
SKR2602A-0110-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08D,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
SKR2602A-0160-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08D,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
SKR2602A-0210-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08D,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
SKR2602B-0045-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08D,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
SKR2602B-0095-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08D,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
SKR2602B-0145-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08D,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
SKR2606A-0060-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08D,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
SKR2606A-0110-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08D,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
SKR2606A-0160-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08D,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
SKR2606A-0210-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08D,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
SKR2606B-0045-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08D,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
SKR2606B-0095-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08D,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
SKR2606B-0145-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08D,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à glissière | Pas de la vis à billes (mm) | Moment statique admissible MA (N▪m) | Moment statique admissible MB (N▪m) | Moment statique admissible MC (N▪m) | Course (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 23 jours | Long x 1 | 2 | 117 | 117 | 265 | 60 | ||
- | 1 | 23 jours | Long x 1 | 2 | 117 | 117 | 265 | 110 | ||
- | 1 | 23 jours | Long x 1 | 2 | 117 | 117 | 265 | 160 | ||
- | 1 | 23 jours | Long x 1 | 2 | 117 | 117 | 265 | 210 | ||
- | 1 | 23 jours | Long x 2 | 2 | 589 | 589 | 530 | 45 | ||
- | 1 | 23 jours | Long x 2 | 2 | 589 | 589 | 530 | 95 | ||
- | 1 | 23 jours | Long x 2 | 2 | 589 | 589 | 530 | 145 | ||
- | 1 | 23 jours | Long x 1 | 6 | 117 | 117 | 265 | 60 | ||
- | 1 | 23 jours | Long x 1 | 6 | 117 | 117 | 265 | 110 | ||
- | 1 | 23 jours | Long x 1 | 6 | 117 | 117 | 265 | 160 | ||
- | 1 | 23 jours | Long x 1 | 6 | 117 | 117 | 265 | 210 | ||
- | 1 | 23 jours | Long x 2 | 6 | 589 | 589 | 530 | 45 | ||
- | 1 | 23 jours | Long x 2 | 6 | 589 | 589 | 530 | 95 | ||
- | 1 | 23 jours | Long x 2 | 6 | 589 | 589 | 530 | 145 |
Loading...
Corps principal / composants périphériques | Corps principal | Nominal (hauteur) | 26 | Précision | Qualité standard |
---|---|---|---|---|---|
Type de moteur | Sans (intégration chez le client) | Avec ou sans unité de lubrification | N/A | Avec ou sans retenue | Disponible |
Le diamètre de l'arbre d'une vis à billes(φ) | 8 | Tension de l'amplificateur | N/A |
Configurer
Propriétés de base
Type à glissière
Pas de la vis à billes(mm)
Course(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles