Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KR2001A-0030-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
KR2001A-0080-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
KR2001A-0130-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
KR2001B-0035-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
KR2001B-0085-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
KR2006A-0030-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
KR2006A-0080-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
KR2006A-0130-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
KR2006B-0035-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
KR2006B-0085-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à glissière | Pas de la vis à billes (mm) | Moment statique admissible MA (N▪m) | Moment statique admissible MB (N▪m) | Moment statique admissible MC (N▪m) | Course (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 23 jours | Long x 1 | 1 | 31 | 31 | 83 | 30 | ||
- | 1 | 23 jours | Long x 1 | 1 | 31 | 31 | 83 | 80 | ||
- | 1 | 23 jours | Long x 1 | 1 | 31 | 31 | 83 | 130 | ||
- | 1 | 23 jours | Long x 2 | 1 | 176 | 176 | 165 | 35 | ||
- | 1 | 23 jours | Long x 2 | 1 | 176 | 176 | 165 | 85 | ||
- | 1 | 23 jours | Long x 1 | 6 | 31 | 31 | 83 | 30 | ||
- | 1 | 23 jours | Long x 1 | 6 | 31 | 31 | 83 | 80 | ||
- | 1 | 23 jours | Long x 1 | 6 | 31 | 31 | 83 | 130 | ||
- | 1 | 23 jours | Long x 2 | 6 | 176 | 176 | 165 | 35 | ||
- | 1 | 23 jours | Long x 2 | 6 | 176 | 176 | 165 | 85 |
Loading...
Corps principal / composants périphériques | Corps principal | Nominal (hauteur) | 20 | Précision | Qualité standard |
---|---|---|---|---|---|
Type de moteur | Sans (intégration chez le client) | Avec ou sans unité de lubrification | N/A | Avec ou sans retenue | N/A |
Le diamètre de l'arbre d'une vis à billes(φ) | 6 | Tension de l'amplificateur | N/A |
Configurer
Propriétés de base
Type à glissière
Pas de la vis à billes(mm)
Course(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles