Vérins compacts à guide linéaire, Série MXZ (MXZ16-5)

Vérins compacts à guide linéaire, Série MXZ MXZ16-5

Détails du produit:

Référence fabricant: MXZ16-5

Marque: SMC

Prix: 218.73

Délai de livraison: 26 jours


Données techniques:

Méthode de fonctionnement du cylindre: [À double effet] Double effet

Méthode de fonctionnement de la tige: Tiges simples

Forme du corps principal: Guidé

D.I. du cylindre : D: 16 Ø

Course : L: - mm


(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Se reporter au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratif uniquement. Voir le catalogue pour les détails de forme.
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MXZ16-5

■ Se reporter au tableau ci-dessous pour les spécifications détaillées des câbles/connecteurs.
Référence pièce
MXZ16-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de fonctionnement du cylindre Méthode de fonctionnement de la tige Forme du corps principal D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)
Fonction supplémentaire Environnement, applications Pression de fonctionnement
(MPa)
Body Options Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Customized specification (port positions) Boulon de montage Type de connecteur Position du port de service

218.73 €

1 26 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé16-StandardStandard0.1~ 0.7Sans boulons de montageSans commutateur auto (aimant intégré)----AucunAvant

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Vérins compacts à guide linéaire, Série MXZ, le numéro d'article est le suivant: MXZ16-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MXZ16-5.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MXZ12-15L
MXZ12-15L-M9BS
MXZ12-20
MXZ16-5L
MXZ16L-10
MXZ16L-10L
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Méthode de fonctionnement du cylindre Méthode de fonctionnement de la tige Forme du corps principal D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)
Fonction supplémentaire Environnement, applications Pression de fonctionnement
(MPa)
Body Options Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Customized specification (port positions) Boulon de montage Type de connecteur Position du port de service

212.60 €

1 26 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé12-StandardStandard0.1~ 0.7Avec boulons de montageSans commutateur auto (aimant intégré)----AucunAvant

243.61 €

1 26 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé12-StandardStandard0.1~ 0.7Avec boulons de montageM9B0.51--AucunAvant

217.79 €

1 26 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé12-StandardStandard0.1~ 0.7Sans boulons de montageSans commutateur auto (aimant intégré)----AucunAvant

219.08 €

1 26 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé16-StandardStandard0.1~ 0.7Avec boulons de montageSans commutateur auto (aimant intégré)----AucunAvant

225.23 €

1 26 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé16-StandardStandard0.1~ 0.7Sans boulons de montageSans commutateur auto (aimant intégré)----AucunCôté gauche

225.61 €

1 26 jours [À double effet] Double effetTiges simplesGuidé16-StandardStandard0.1~ 0.7Avec boulons de montageSans commutateur auto (aimant intégré)----AucunCôté gauche

Assistance technique