Électrovanne 2 voies pour dépoussiéreur série VXF2

Électrovanne 2 voies pour dépoussiéreur série VXF2
Il s'agit d'une électrovanne à 2 voies pour le dépoussiéreur de la série VXF2.
[Caractéristiques]
· Il peut être utilisé à haute Température et pour les gros diamètres
· Il peut être monté en fonction des conditions de tuyauterie (Type à bride)
· Contribution à la réduction des heures de travail de tuyauterie, car il n'est non nécessaire d'usiner les orifices côté sortie (Type de corps de bride)
· Structure de protection IP65 (La section de borne du Type à borne plate pour l'entrée de Plomb est IP40.)
· Amélioration de la durabilité de l'armature
· Résistance aux flammes conforme Résistance UL94V-0
· Type de Redresseur pleine onde intégré (Spécifications CA)

(i)Remarque

  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VXF21AAA
VXF21AAD
VXF21AAE
VXF21AAF
VXF21AAFA
VXF21AAGB
VXF21AAH
VXF21AAHA
VXF21AAJ
VXF21AAJA
VXF21AAK
VXF21AAL
VXF21AALA
VXF21AAN
VXF21AAP
VXF21AAR
VXF21AAW
VXF21AAZ1B
VXF21AAZ1D
VXF21AAZ1FA
VXF21AAZ1G
VXF21AAZ1GA
VXF21AAZ1J
VXF21AAZ1L
VXF21AAZ1UA
VXF21AAZ1V
VXF21AAZ1VA
VXF21AAZ2A
VXF21AAZ2AA
VXF21AAZ2C
VXF21AAZ2CA
VXF21AAZ2E
VXF21AAZ2EA
VXF21AAZ2G
VXF21AAZ2GA
VXF21AAZ2V
VXF21AAZ2VA
VXF21AAZ3AA
VXF21AAZ3CA
VXF21AAZ3VA
VXF21ABA
VXF21ABAA
VXF21ABC
VXF21ABG
VXF21ABGA
VXF21ABGB
VXF21ABJ
VXF21ABK
VXF21ABL
VXF21ABLA
VXF21ABZ1BA
VXF21ABZ1G
VXF21ABZ1GA
VXF21ABZ1V
VXF21ABZ1VA
VXF21ABZ2A
VXF21ABZ2AA
VXF21ABZ2EA
VXF21ABZ2VA
VXF21ABZ3AA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de connexion Filetage nominal de tuyauterie Embase nominale de tube Diam. d'orifice
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Tension Option Matériau du corps Entrée électrique du fil de sortie Tuyauterie Spécifications Diamètre d'orifice de connexion de tuyauterie Filetage de raccordement de tuyau des options de tuyauterie

61.03 €

1 26 jours [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60-Without silencerPOMPasse-filsType de tuyau droitNorme20 AAucun

61.03 €

1 26 jours [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60200 V ACWithout silencerPOMPasse-fil (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitNorme20 AAucun

61.03 €

1 26 jours [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60230VDCWithout silencerPOMPasse-fil (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitNorme20 AAucun

67.61 €

1 26 jours [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60-Without silencerPOMPasse-fil (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitNorme20 AAucun

70.60 €

1 26 jours G3/4-22-10~ 60-Without silencerPOMPasse-fil (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitNorme20 AOui

71.19 €

1 26 jours NPT3/4-22-10~ 60-Without silencerPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitNorme20 AOui

68.19 €

1 26 jours [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60100VACWithout silencerPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitNorme20 AAucun

71.19 €

1 26 jours G3/4-22-10~ 60100VACWithout silencerPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitNorme20 AOui

68.19 €

1 26 jours [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60110VACWithout silencerPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitNorme20 AAucun

71.19 €

1 26 jours G3/4-22-10~ 60110VACWithout silencerPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitNorme20 AOui

68.19 €

1 26 jours [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60200 V ACWithout silencerPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitNorme20 AAucun

68.19 €

1 26 jours [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60230VDCWithout silencerPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitNorme20 AAucun

71.19 €

1 26 jours G3/4-22-10~ 60230VDCWithout silencerPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitNorme20 AOui

69.42 €

1 26 jours [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60100VACWithout silencerPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitNorme20 AAucun

69.42 €

1 26 jours [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60110VACWithout silencerPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitNorme20 AAucun

69.42 €

1 26 jours [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60230VDCWithout silencerPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitNorme20 AAucun

64.02 €

1 26 jours [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60230VDCWithout silencerPOMAvec suppresseur de surtensionType de tuyau droitNorme20 AAucun

61.03 €

1 26 jours [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60220 V ACWithout silencerPOMPasse-fil (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitTension spéciale20 AAucun

61.03 €

1 26 jours [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 6012VDCWithout silencerPOMPasse-filsType de tuyau droitTension spéciale20 AAucun

71.19 €

1 26 jours G3/4-22-10~ 6048 V ACWithout silencerPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitTension spéciale20 AOui

68.19 €

1 26 jours [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60220 V ACWithout silencerPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitTension spéciale20 AAucun

71.19 €

1 26 jours G3/4-22-10~ 60220 V ACWithout silencerPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitTension spéciale20 AOui

68.19 €

1 26 jours [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 6012VDCWithout silencerPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitTension spéciale20 AAucun

69.42 €

1 26 jours [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60220 V ACWithout silencerPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitTension spéciale20 AAucun

64.02 €

1 26 jours G3/4-22-10~ 6024VDCWithout silencerPOMPasse-fil (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitTension spéciale20 AOui

61.03 €

1 26 jours [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 6024VDCWithout silencerPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitTension spéciale20 AAucun

71.19 €

1 26 jours G3/4-22-10~ 6024VDCWithout silencerPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitTension spéciale20 AOui

74.18 €

1 26 jours [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60-Without silencerPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitAvec témoin20 AAucun

77.18 €

1 26 jours G3/4-22-10~ 60-Without silencerPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitAvec témoin20 AOui

74.18 €

1 26 jours [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60110VACWithout silencerPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitAvec témoin20 AAucun

77.18 €

1 26 jours G3/4-22-10~ 60110VACWithout silencerPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitAvec témoin20 AOui

74.18 €

1 26 jours [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60230VDCWithout silencerPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitAvec témoin20 AAucun

77.18 €

1 26 jours G3/4-22-10~ 60230VDCWithout silencerPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitAvec témoin20 AOui

74.18 €

1 26 jours [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60220 V ACWithout silencerPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitAvec témoin20 AAucun

77.18 €

1 26 jours G3/4-22-10~ 60220 V ACWithout silencerPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitAvec témoin20 AOui

61.03 €

1 26 jours [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 6024VDCWithout silencerPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitAvec témoin20 AAucun

77.18 €

1 26 jours G3/4-22-10~ 6024VDCWithout silencerPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitAvec témoin20 AOui

68.81 €

1 26 jours G3/4-22-10~ 60-Without silencerPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitSans connecteur DIN20 AOui

68.81 €

1 26 jours G3/4-22-10~ 60110VACWithout silencerPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitSans connecteur DIN20 AOui

64.02 €

1 26 jours G3/4-22-10~ 6024VDCWithout silencerPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitSans connecteur DIN20 AOui

65.82 €

1 26 jours [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60-Avec silencieuxPOMPasse-filsType de tuyau droitNorme20 AAucun

68.81 €

1 26 jours G3/4-22-10~ 60-Avec silencieuxPOMPasse-filsType de tuyau droitNorme20 AOui

65.82 €

1 26 jours [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60110VACAvec silencieuxPOMPasse-fil (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitNorme20 AAucun

73.00 €

1 26 jours [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60-Avec silencieuxPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitNorme20 AAucun

75.98 €

1 26 jours G3/4-22-10~ 60-Avec silencieuxPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitNorme20 AOui

75.98 €

1 26 jours NPT3/4-22-10~ 60-Avec silencieuxPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitNorme20 AOui

73.00 €

1 26 jours [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60110VACAvec silencieuxPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitNorme20 AAucun

73.00 €

1 26 jours [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60200 V ACAvec silencieuxPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitNorme20 AAucun

73.00 €

1 26 jours [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60230VDCAvec silencieuxPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitNorme20 AAucun

75.98 €

1 26 jours G3/4-22-10~ 60230VDCAvec silencieuxPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitNorme20 AOui

68.81 €

1 26 jours G3/4-22-10~ 60220 V ACAvec silencieuxPOMPasse-fil (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitTension spéciale20 AOui

73.00 €

1 26 jours [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60220 V ACAvec silencieuxPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitTension spéciale20 AAucun

75.98 €

1 26 jours G3/4-22-10~ 60220 V ACAvec silencieuxPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitTension spéciale20 AOui

73.00 €

1 26 jours [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 6024VDCAvec silencieuxPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitTension spéciale20 AAucun

75.98 €

1 26 jours G3/4-22-10~ 6024VDCAvec silencieuxPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitTension spéciale20 AOui

78.98 €

1 26 jours [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60-Avec silencieuxPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitAvec témoin20 AAucun

81.97 €

1 26 jours G3/4-22-10~ 60-Avec silencieuxPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitAvec témoin20 AOui

81.97 €

1 26 jours G3/4-22-10~ 60230VDCAvec silencieuxPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitAvec témoin20 AOui

68.81 €

1 26 jours G3/4-22-10~ 6024VDCAvec silencieuxPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitAvec témoin20 AOui

73.61 €

1 26 jours G3/4-22-10~ 60-Avec silencieuxPOMBorne DIN (avec suppresseur de surtension)Type de tuyau droitSans connecteur DIN20 AOui

Loading...

Informations de base

Type Type électromagnétique Fluide applicable Air Environnement de fonctionnement Standard
Type à commutation Normalement fermés Type d'entraînement Type pilote

Assistance technique